|
|
03089钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089图纸提示:A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母 C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-21903 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-21004 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-21105 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-21206 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-21308 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-21410 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-21412 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-21516 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | | 03089-201903 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-201004 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-201105 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-201206 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-201308 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-201410 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-201412 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-201516 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | | 03089-211903 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-211004 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-211105 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-211206 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-211308 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-211410 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-211412 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-211516 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-22903 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-22004 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-22105 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-22206 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-22308 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-22410 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-22412 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-22516 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | | 03089-202903 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-202004 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-202105 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-202206 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-202308 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-202410 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-202412 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-202516 | B | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | | 03089-212903 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-212004 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-212105 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-212206 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-212308 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-212410 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-212412 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-212516 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和拔出锁槽 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-23105 | C | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-23206 | C | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-23308 | C | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-203105 | C | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-203206 | C | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-203308 | C | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-213105 | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-213206 | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-213308 | C | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-24105 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-24206 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-24308 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-204105 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-204206 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-204308 | D | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-214105 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-214206 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-214308 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | |
|
|
|