|
|
03089_C不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和拔出锁槽 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。 例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。
只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。材料:不锈钢规格 A2:
螺纹套筒和蘑菇型手柄 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A4:
螺纹套筒、蘑菇型手柄和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。规格:不锈钢版本 A2: 螺纹套筒抛光。 蘑菇型手柄抛光。 锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。
不锈钢版本 A4: 螺纹套筒抛光。 蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。 锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 金属键 | 的蘑菇头把手 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-003903 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-003004 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-003105 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-003206 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-003308 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-003410 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-003412 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-003516 | C | 不锈钢 | 1.4034 | - | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-113903 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-113004 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-113105 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-113206 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-113308 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-113410 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-113412 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-113516 | C | 不锈钢 | 1.4305 | - | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-063903 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-063004 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-063105 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-063206 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-063308 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-063410 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-063412 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-063516 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 镀镍 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-173903 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-173004 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-173105 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-173206 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-173308 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-173410 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-173412 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-173516 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 亮色 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-0639031 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-0630041 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-0631051 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-0632061 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-0633081 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-0634101 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-0634121 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-0635161 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 镀镍 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-1739031 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-1730041 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-1731051 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-1732061 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-1733081 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1734101 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-1734121 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1735161 | C | 不锈钢 | 1.4404 | 喷丸 | 亮色 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | |
|
|