norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和拔出锁槽
03089_C

不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和拔出锁槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。
例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。

所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。
材料:不锈钢规格 A2:
螺纹套筒和蘑菇型手柄 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。

不锈钢规格 A4:
螺纹套筒、蘑菇型手柄和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。
规格:不锈钢版本 A2:
螺纹套筒抛光。
蘑菇型手柄抛光。
锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。

不锈钢版本 A4:
螺纹套筒抛光。
蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。
锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_C 不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和拔出锁槽 227 kB

图纸

不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和拔出锁槽

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键的蘑菇头把手定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-003903C不锈钢1.4034-经硬化处理3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-003004C不锈钢1.4034-经硬化处理4M8x11838,5156134101612  根据要求
03089-003105C不锈钢1.4034-经硬化处理5M10x12143,5177155131,3512  根据要求
03089-003206C不锈钢1.4034-经硬化处理6M12x1,52551,7208176141,8614  根据要求
03089-003308C不锈钢1.4034-经硬化处理8M16x1,533682610238192,31535  根据要求
03089-003410C不锈钢1.4034-经硬化处理10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-003412C不锈钢1.4034-经硬化处理12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-003516C不锈钢1.4034-经硬化处理16M24x2409632182816273,22046 根据要求
03089-113903C不锈钢1.4305-未硬化处理3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-113004C不锈钢1.4305-未硬化处理4M8x11838,5156134101612  根据要求
03089-113105C不锈钢1.4305-未硬化处理5M10x12143,5177155131,3512  根据要求
03089-113206C不锈钢1.4305-未硬化处理6M12x1,52551,7208176141,8614  根据要求
03089-113308C不锈钢1.4305-未硬化处理8M16x1,533682610238192,31535  根据要求
03089-113410C不锈钢1.4305-未硬化处理10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-113412C不锈钢1.4305-未硬化处理12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-113516C不锈钢1.4305-未硬化处理16M24x2409632182816273,22046 根据要求
03089-063903C不锈钢1.4404亮色镀镍3M6x0,751431,5125103,580,836,5 根据要求
03089-063004C不锈钢1.4404亮色镀镍4M8x11838,5156134101715,5 根据要求
03089-063105C不锈钢1.4404亮色镀镍5M10x12143,5177155131,3412,5 根据要求
03089-063206C不锈钢1.4404亮色镀镍6M12x1,52551,7208176141,8714,5 根据要求
03089-063308C不锈钢1.4404亮色镀镍8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-063410C不锈钢1.4404亮色镀镍10M20x1,5337428122510222,81530 根据要求
03089-063412C不锈钢1.4404亮色镀镍12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-063516C不锈钢1.4404亮色镀镍16M24x2409632182816273,22040 根据要求
03089-173903C不锈钢1.4404亮色亮色3M6x0,751431,5125103,580,836,5 根据要求
03089-173004C不锈钢1.4404亮色亮色4M8x11838,5156134101715,5 根据要求
03089-173105C不锈钢1.4404亮色亮色5M10x12143,5177155131,3412,5 根据要求
03089-173206C不锈钢1.4404亮色亮色6M12x1,52551,7208176141,8714,5 根据要求
03089-173308C不锈钢1.4404亮色亮色8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-173410C不锈钢1.4404亮色亮色10M20x1,5337428122510222,81530 根据要求
03089-173412C不锈钢1.4404亮色亮色12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-173516C不锈钢1.4404亮色亮色16M24x2409632182816273,22040 根据要求
03089-0639031C不锈钢1.4404喷丸镀镍3M6x0,751431,5125103,580,836,5 根据要求
03089-0630041C不锈钢1.4404喷丸镀镍4M8x11838,5156134101715,5 根据要求
03089-0631051C不锈钢1.4404喷丸镀镍5M10x12143,5177155131,3412,5 根据要求
03089-0632061C不锈钢1.4404喷丸镀镍6M12x1,52551,7208176141,8714,5 根据要求
03089-0633081C不锈钢1.4404喷丸镀镍8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-0634101C不锈钢1.4404喷丸镀镍10M20x1,5337428122510222,81530 根据要求
03089-0634121C不锈钢1.4404喷丸镀镍12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-0635161C不锈钢1.4404喷丸镀镍16M24x2409632182816273,22040 根据要求
03089-1739031C不锈钢1.4404喷丸亮色3M6x0,751431,5125103,580,836,5 根据要求
03089-1730041C不锈钢1.4404喷丸亮色4M8x11838,5156134101715,5 根据要求
03089-1731051C不锈钢1.4404喷丸亮色5M10x12143,5177155131,3412,5 根据要求
03089-1732061C不锈钢1.4404喷丸亮色6M12x1,52551,7208176141,8714,5 根据要求
03089-1733081C不锈钢1.4404喷丸亮色8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-1734101C不锈钢1.4404喷丸亮色10M20x1,5337428122510222,81530 根据要求
03089-1734121C不锈钢1.4404喷丸亮色12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-1735161C不锈钢1.4404喷丸亮色16M24x2409632182816273,22040 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83