norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母
03089_B

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。
例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。

所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。
材料:不锈钢规格 A2:
螺纹套筒和蘑菇型手柄 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。

不锈钢规格 A4:
螺纹套筒、蘑菇型手柄和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。
规格:不锈钢版本 A2:
螺纹套筒抛光。
蘑菇型手柄抛光。
锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。

不锈钢版本 A4:
螺纹套筒抛光。
蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。
锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_B 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 234 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键的蘑菇头把手定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-002903B不锈钢1.4034-经硬化处理3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-002004B不锈钢1.4034-经硬化处理4M8x1184315613410131612  根据要求
03089-002105B不锈钢1.4034-经硬化处理5M10x1215017715513171,3512  根据要求
03089-002206B不锈钢1.4034-经硬化处理6M12x1,5255920817614191,8614  根据要求
03089-002308B不锈钢1.4034-经硬化处理8M16x1,53377261023819242,31535  根据要求
03089-002410B不锈钢1.4034-经硬化处理10M20x1,533832812251022302,81534 根据要求
03089-002412B不锈钢1.4034-经硬化处理12M20x1,533872814251222302,81539 根据要求
03089-002516B不锈钢1.4034-经硬化处理16M24x2401063218281627363,22046 根据要求
03089-112903B不锈钢1.4305-未硬化处理3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-112004B不锈钢1.4305-未硬化处理4M8x1184315613410131612  根据要求
03089-112105B不锈钢1.4305-未硬化处理5M10x1215017715513171,3512  根据要求
03089-112206B不锈钢1.4305-未硬化处理6M12x1,5255920817614191,8614  根据要求
03089-112308B不锈钢1.4305-未硬化处理8M16x1,53377261023819242,31535  根据要求
03089-112410B不锈钢1.4305-未硬化处理10M20x1,533832812251022302,81534 根据要求
03089-112412B不锈钢1.4305-未硬化处理12M20x1,533872814251222302,81539 根据要求
03089-112516B不锈钢1.4305-未硬化处理16M24x2401063218281627363,22046 根据要求
03089-062903B不锈钢1.4404亮色镀镍3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-062004B不锈钢1.4404亮色镀镍4M8x1184315613410131715,5 根据要求
03089-062105B不锈钢1.4404亮色镀镍5M10x1215017715513171,3412,5 根据要求
03089-062206B不锈钢1.4404亮色镀镍6M12x1,5255920817614191,8714,5 根据要求
03089-062308B不锈钢1.4404亮色镀镍8M16x1,53377261023819242,31535 根据要求
03089-062410B不锈钢1.4404亮色镀镍10M20x1,533832812251022302,81530 根据要求
03089-062412B不锈钢1.4404亮色镀镍12M20x1,533872814251222302,81539 根据要求
03089-062516B不锈钢1.4404亮色镀镍16M24x2401063218281627363,22040 根据要求
03089-172903B不锈钢1.4404亮色亮色3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-172004B不锈钢1.4404亮色亮色4M8x1184315613410131715,5 根据要求
03089-172105B不锈钢1.4404亮色亮色5M10x1215017715513171,3412,5 根据要求
03089-172206B不锈钢1.4404亮色亮色6M12x1,5255920817614191,8714,5 根据要求
03089-172308B不锈钢1.4404亮色亮色8M16x1,53377261023819242,31535 根据要求
03089-172410B不锈钢1.4404亮色亮色10M20x1,533832812251022302,81530 根据要求
03089-172412B不锈钢1.4404亮色亮色12M20x1,533872814251222302,81539 根据要求
03089-172516B不锈钢1.4404亮色亮色16M24x2401063218281627363,22040 根据要求
03089-0629031B不锈钢1.4404喷丸镀镍3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-0620041B不锈钢1.4404喷丸镀镍4M8x1184315613410131715,5 根据要求
03089-0621051B不锈钢1.4404喷丸镀镍5M10x1215017715513171,3412,5 根据要求
03089-0622061B不锈钢1.4404喷丸镀镍6M12x1,5255920817614191,8714,5 根据要求
03089-0623081B不锈钢1.4404喷丸镀镍8M16x1,53377261023819242,31535 根据要求
03089-0624101B不锈钢1.4404喷丸镀镍10M20x1,533832812251022302,81530 根据要求
03089-0624121B不锈钢1.4404喷丸镀镍12M20x1,533872814251222302,81539 根据要求
03089-0625161B不锈钢1.4404喷丸镀镍16M24x2401063218281627363,22040 根据要求
03089-1729031B不锈钢1.4404喷丸亮色3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-1720041B不锈钢1.4404喷丸亮色4M8x1184315613410131715,5 根据要求
03089-1721051B不锈钢1.4404喷丸亮色5M10x1215017715513171,3412,5 根据要求
03089-1722061B不锈钢1.4404喷丸亮色6M12x1,5255920817614191,8714,5 根据要求
03089-1723081B不锈钢1.4404喷丸亮色8M16x1,53377261023819242,31535 根据要求
03089-1724101B不锈钢1.4404喷丸亮色10M20x1,533832812251022302,81530 根据要求
03089-1724121B不锈钢1.4404喷丸亮色12M20x1,533872814251222302,81539 根据要求
03089-1725161B不锈钢1.4404喷丸亮色16M24x2401063218281627363,22040 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83