norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制镀锌。提示:这种带折叠锁扣的插销用于方便快捷地连接固定工件和部件,也用于永久连接。
较宽的锁扣保证了工件连接的可靠性。即便轴向受力,依然能正常使用。
锁扣上的导向槽能清晰地确定出“打开”和“关闭”位置。
图纸提示:
1) 导向槽
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03400 插销 带折叠锁扣 239 kB

图纸

插销 带折叠锁扣

商品选择/筛选

订货号BB1D

D1HLL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
拨出力 F
N
CAD配件价格订购
03400-0602516,9212632564531612190 根据要求
03400-0604016,9212634066046612190 根据要求
03400-0605016,9212635067056612190 根据要求
03400-0802516,9216842564631821270 根据要求
03400-0804016,9216844066146821270 根据要求
03400-0805016,9216845067156821270 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83