|
|
03197-16不锈钢固定衬套 适用于状态传感器 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:固定衬套是球形锁销或插销的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。
状态传感器的固定衬套有一个夹紧螺母,用于将传感器 Ø3 连接到衬套上。该传感器使其能够以电子方式查询螺栓是否在固定衬套中。 使用多个衬套,可确定球形锁销或插销位于其中哪个衬套中。材料:不锈钢制固定衬套 $s14035.。
黄铜夹紧螺母。规格:固定衬套经抛光处理。 夹紧螺母镀镍。提示:夹紧螺母在供货时未组装。 夹紧螺母的最大紧固扭矩:1.2 Nm。应用:固定衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外,还可以确保球形锁销或插销处于所需位置。装配:传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。
装配说明中描述了详细程序。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢固定衬套,适用于状态传感器,A 型,连续螺纹 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03197-16-1105120 | A | 贯穿螺纹 | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1106160 | A | 贯穿螺纹 | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1108160 | A | 贯穿螺纹 | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1110240 | A | 贯穿螺纹 | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1112240 | A | 贯穿螺纹 | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1116300 | A | 贯穿螺纹 | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 根据要求 | |
|
不锈钢固定衬套,适用于状态传感器,B 型,带螺纹和轴环 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03197-16-1205120 | B | 带螺纹和套圈 | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | M12 | 2 | 2 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1206160 | B | 带螺纹和套圈 | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1208160 | B | 带螺纹和套圈 | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1210240 | B | 带螺纹和套圈 | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1212240 | B | 带螺纹和套圈 | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 根据要求 | | 03197-16-1216300 | B | 带螺纹和套圈 | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 根据要求 | |
|
|
|