norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料把手。
不锈钢主体。
规格:手柄 黑色。
主体 亮色。
提示:快速插销用于方便快捷地连接固定工件和部件。

双刃剪力 (F) = S · τ aB max.
附件:螺旋安全绳 03199-10200
带吊环的安全绳 03199-....
钥匙圈 03199-15/19/23
快锁插销的固定衬套 03197....
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03195 不锈钢插销,带塑料蘑菇头把手 195 kB

图纸

不锈钢插销,带塑料蘑菇头把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

D1D2D3LL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03195-25060102566,51410717,717622  根据要求
03195-25060152566,51415717,722622  根据要求
03195-25060202566,51420717,727622  根据要求
03195-25060252566,51425717,732622  根据要求
03195-25060302566,51430717,737622  根据要求
03195-25060402566,51440717,747622  根据要求
03195-25060502566,51450717,757622  根据要求
03195-25080152588,751415817,723838  根据要求
03195-25080202588,751420817,728838  根据要求
03195-25080252588,751425817,733838  根据要求
03195-25080302588,751430817,738838  根据要求
03195-25080402588,751440817,748838  根据要求
03195-25080502588,751450817,758838  根据要求
03195-33100153310121915924241060  根据要求
03195-33100203310121920924291060  根据要求
03195-33100253310121925924341060  根据要求
03195-33100303310121930924391060  根据要求
03195-33100403310121940924491060  根据要求
03195-33100503310121950924591060  根据要求
03195-3312020331214,519201024301286  根据要求
03195-3312030331214,519301024401286  根据要求
03195-3312040331214,519401024501286  根据要求
03195-3312050331214,519501024601286  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83