norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
快锁插销 自锁式/蘑菇头把手,不锈钢
03194

快锁插销 自锁式/蘑菇头把手,不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:插销 不锈钢 1.4542
蘑菇头及按钮 不锈钢 1.4305
顶珠 不锈钢 1.4125
弹簧 不锈钢
规格:插销经硬化处理,硬度min. 40 HRC,钝化处理。
蘑菇头及按钮经钝化处理。
顶珠经硬化处理,硬度 58 +4 HRC ,钝化处理。
弹簧 钝化处理
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:衬套 适用快锁插销 03197
挂绳 螺旋式 03199
挂绳 带圈式 03199
钥匙圈 03199
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03194 快锁插销 自锁式/蘑菇头把手,不锈钢 245 kB

图纸

快锁插销 自锁式/蘑菇头把手,不锈钢

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4LL1L2L3L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03194-0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  根据要求
03194-0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  根据要求
03194-0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  根据要求
03194-0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  根据要求
03194-0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  根据要求
03194-0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  根据要求
03194-0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  根据要求
03194-0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  根据要求
03194-0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  根据要求
03194-0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  根据要求
03194-0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  根据要求
03194-0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  根据要求
03194-0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  根据要求
03194-0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  根据要求
03194-0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  根据要求
03194-0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  根据要求
03194-0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  根据要求
03194-0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  根据要求
03194-0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  根据要求
03194-0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  根据要求
03194-0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  根据要求
03194-0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  根据要求
03194-0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  根据要求
03194-0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  根据要求
03194-0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  根据要求
03194-0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  根据要求
03194-0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  根据要求
03194-0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  根据要求
03194-0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  根据要求
03194-0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  根据要求
03194-0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  根据要求
03194-0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  根据要求
03194-0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  根据要求
03194-0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  根据要求
03194-0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  根据要求
03194-0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  根据要求
03194-0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  根据要求
03194-0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  根据要求
03194-0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  根据要求
03194-0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  根据要求
03194-0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  根据要求
03194-0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  根据要求
03194-0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  根据要求
03194-0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  根据要求
03194-0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  根据要求
03194-0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  根据要求
03194-0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  根据要求
03194-0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  根据要求
03194-0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  根据要求
03194-0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  根据要求
03194-0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  根据要求
03194-0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  根据要求
03194-0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  根据要求
03194-0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  根据要求
03194-0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  根据要求
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83