norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:插销 不锈钢 1.4542
端头及按钮 不锈钢 1.4305
顶珠 不锈钢 1.4125
弹簧 不锈钢 拉环 不锈钢
规格:插销经硬化处理,硬度min. 40 HRC,钝化处理。
端头及按钮 硬化处理
顶珠经硬化处理,硬度 58 +4 HRC ,钝化处理。
弹簧 钝化处理
拉环 钝化处理
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。

经硬化处理的高强度不锈钢插销为高负荷和耐磨损提供了保证。鉴于其极高的耐腐蚀和耐酸性能,本产品已在食品、化工、石油化工以及航空和航天配件制造等诸多领域内得到了广泛的应用。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:挂绳 螺旋式 03199-10200
挂绳 带圈式 03199-....
钥匙圈 03199-15/19/23
衬套 适用快锁插销 03197-...
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03194 快锁插销 自锁式/环形把手 202 kB

图纸

快锁插销 自锁式/环形把手

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2D3D4D5LL1L2L3L5安装

H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03194-015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  根据要求
03194-015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  根据要求
03194-015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  根据要求
03194-015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  根据要求
03194-015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  根据要求
03194-015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  根据要求
03194-015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  根据要求
03194-015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  根据要求
03194-015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  根据要求
03194-015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  根据要求
03194-015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  根据要求
03194-015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  根据要求
03194-015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  根据要求
03194-015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  根据要求
03194-015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  根据要求
03194-015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  根据要求
03194-015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  根据要求
03194-015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  根据要求
03194-015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  根据要求
03194-015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  根据要求
03194-015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  根据要求
03194-015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  根据要求
03194-015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  根据要求
03194-015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  根据要求
03194-015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  根据要求
03194-015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  根据要求
03194-015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  根据要求
03194-015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  根据要求
03194-015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  根据要求
03194-015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  根据要求
03194-015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  根据要求
03194-015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  根据要求
03194-015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  根据要求
03194-015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  根据要求
03194-015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  根据要求
03194-015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  根据要求
03194-015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  根据要求
03194-015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  根据要求
03194-015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  根据要求
03194-015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  根据要求
03194-015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  根据要求
03194-015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  根据要求
03194-0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  根据要求
03194-0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  根据要求
03194-0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  根据要求
03194-0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  根据要求
03194-0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  根据要求
03194-0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  根据要求
03194-0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  根据要求
03194-0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  根据要求
03194-0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  根据要求
03194-0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  根据要求
03194-0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  根据要求
03194-0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  根据要求
03194-0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  根据要求
03194-0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  根据要求
03194-0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  根据要求
03194-0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  根据要求
03194-0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  根据要求
03194-0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  根据要求
03194-0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  根据要求
03194-0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  根据要求
03194-0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  根据要求
03194-0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  根据要求
03194-0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  根据要求
03194-0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  根据要求
03194-0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  根据要求
03194-0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  根据要求
03194-0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  根据要求
03194-0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  根据要求
03194-0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  根据要求
03194-0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  根据要求
03194-0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  根据要求
03194-0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  根据要求
03194-0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  根据要求
03194-0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  根据要求
03194-0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  根据要求
03194-0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  根据要求
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83