|
|
产品说明材料:黄铜外壳和锁扣、压铸锌或不锈钢 1.4401.
不锈钢球和弹簧。规格:黄铜和压铸锌镀铬。 经喷砂的不锈钢。 顶珠及弹簧,不锈钢,亮色。提示:可快速闭合,广泛应用于门、盖、护板等的闭合。这种碰珠由一个插销和含两个碰珠的底座组成。插销可以从前方或侧方插入底座。锁紧压力可调。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 金属键 | 主体 表面 | A | A1 | B | B1 | B2 | D
| H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | 夹持力 约 N | 弹簧弹力 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03075-50 | 黄铜 | - | 镀铬 | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-60 | 黄铜 | - | 镀铬 | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-70 | 黄铜 | - | 镀铬 | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-322 | 不锈钢 | 1.4401 | 喷丸 | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-432 | 不锈钢 | 1.4401 | 喷丸 | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-502 | 不锈钢 | 1.4401 | 喷丸 | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-702 | 不锈钢 | 1.4401 | 喷丸 | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-430 | 锌制 | - | 镀铬 | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-500 | 锌制 | - | 镀铬 | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | | 03075-700 | 锌制 | - | 镀铬 | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | 标准弹簧弹力 | | | 根据要求 | |
|
|