03107
定位销,球头,A 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,球头,A 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢或不锈钢 1.4305。
规格:
钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:
带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1,03108 B 型)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03107 定位销,球头,A 型
271 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
工具钢
订货号
不锈钢
A
B
C
D
E
F
G
H
J
筛选
03107-05
03107-505
5
5
5
6
5
2
M2,5
4,5
R 1
03107-06
03107-506
6
6
6
8
6
2
M3
5
R 1
03107-08
03107-508
8
8
8
10
8
2
M3
6
R 2
03107-10
03107-510
10
10
10
13
10
2,5
M3
6
R 2,5
03107-12
03107-512
12
12
12
15
12
3
M4
8
R 3
03107-14
03107-514
14
14
14
17
14
3,5
M4
8
R 3,5
03107-16
03107-516
16
16
16
20
16
4
M5
10
R 4
03107-20
03107-520
20
20
20
25
20
5
M5
10
R 5
03107-25
-
25
25
25
25
25
6
M5
10
R 6
03107-30
-
30
30
30
30
30
8
M6
12
R 8
03107-40
-
40
40
40
40
40
10
M6
12
R 10
03107-50
-
50
50
50
50
50
12
M6
12
R 12
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
03105
定位销,可移除,A 和 C 型
03106
定位销,可移除,B 和 D 型
03107
定位销,扁平球头,C 型
03108
定位销,球头,B 型
03108
定位销,扁平球头,D 型
03110
中心孔定心销
03112
校正孔定心销
03114
修正孔定心销
03120
圆柱形定位销,经打磨处理
03130
圆柱形定位销,未经打磨处理
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>