02028_A
止动销,A 型,平面
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、支脚、夹紧垫片、支撑块
止动销和定位支脚
定位销
止动销,A 型,平面
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢主体。
规格:
主体经调质和和黑色氧化处理。
提示:
定位销用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的简单型定位销。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02028_A 止动销,A 型,平面
179 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
E
H
P
SW
CAD
配件
价格
订购
02028-106012
A
M6
6
3
12,5
4
11
根据要求
02028-106025
A
M6
6
3
25
7
11
根据要求
02028-108015
A
M8
8
4
15
6
13
根据要求
02028-108030
A
M8
8
4
30
9
13
根据要求
02028-110020
A
M10
10
5
20
9
17
根据要求
02028-110040
A
M10
10
5
40
13
17
根据要求
02028-112025
A
M12
12
6
25
11
19
根据要求
02028-112050
A
M12
12
6
50
16
19
根据要求
02028-116030
A
M16
16
8
30
12
24
根据要求
02028-116060
A
M16
16
8
60
20
24
根据要求
本类目的其他商品
02028_B
止动销,B 型,球面
02028_C
止动销,C 型,齿面