norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:特殊渗碳钢。规格:硬化处理为 740 ±80 HV 10 并经打磨处理。提示:如果直径 D1 超过了 15 mm,则分度为 0.5 mm。图纸提示:
A 型: 端部的钻孔经倒圆处理
B 型: 两端的钻孔均经倒圆处理

1) 倒棱或 定心附件
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08900_B 钻套,DIN 179,B 型 233 kB

图纸

钻套,DIN 179,B 型

商品选择/筛选

订货号类型D1

D2L1产品类型RTCAD配件价格订购
08900-B0060X06B0,636短款10,01 根据要求
08900-B0070X06B0,736短款10,01 根据要求
08900-B0080X06B0,836短款10,01 根据要求
08900-B0090X06B0,936短款10,01 根据要求
08900-B0090X09B0,939中等10,01 根据要求
08900-B0100X06B136短款10,01 根据要求
08900-B0100X09B139中等10,01 根据要求
08900-B0110X06B1,146短款10,01 根据要求
08900-B0110X09B1,149中等10,01 根据要求
08900-B0120X06B1,246短款10,01 根据要求
08900-B0120X09B1,249中等10,01 根据要求
08900-B0130X06B1,346短款10,01 根据要求
08900-B0130X09B1,349中等10,01 根据要求
08900-B0140X06B1,446短款10,01 根据要求
08900-B0140X09B1,449中等10,01 根据要求
08900-B0150X06B1,546短款10,01 根据要求
08900-B0150X09B1,549中等10,01 根据要求
08900-B0160X06B1,646短款10,01 根据要求
08900-B0160X09B1,649中等10,01 根据要求
08900-B0170X06B1,746短款10,01 根据要求
08900-B0170X09B1,749中等10,01 根据要求
08900-B0180X06B1,846短款10,01 根据要求
08900-B0180X09B1,849中等10,01 根据要求
08900-B0190X06B1,956短款10,01 根据要求
08900-B0190X09B1,959中等10,01 根据要求
08900-B0200X06B256短款10,01 根据要求
08900-B0200X09B259中等10,01 根据要求
08900-B0210X06B2,156短款10,01 根据要求
08900-B0210X09B2,159中等10,01 根据要求
08900-B0220X06B2,256短款10,01 根据要求
08900-B0220X09B2,259中等10,01 根据要求
08900-B0230X06B2,356短款10,01 根据要求
08900-B0230X09B2,359中等10,01 根据要求
08900-B0240X06B2,456短款10,01 根据要求
08900-B0240X09B2,459中等10,01 根据要求
08900-B0250X06B2,556短款10,01 根据要求
08900-B0250X09B2,559中等10,01 根据要求
08900-B0260X06B2,656短款10,01 根据要求
08900-B0260X09B2,659中等10,01 根据要求
08900-B0270X08B2,768短款10,01 根据要求
08900-B0270X12B2,7612中等10,01 根据要求
08900-B0270X16B2,7616长款10,01 根据要求
08900-B0280X08B2,868短款10,01 根据要求
08900-B0280X12B2,8612中等10,01 根据要求
08900-B0280X16B2,8616长款10,01 根据要求
08900-B0290X08B2,968短款10,01 根据要求
08900-B0290X12B2,9612中等10,01 根据要求
08900-B0290X16B2,9616长款10,01 根据要求
08900-B0300X08B368短款10,01 根据要求
08900-B0300X12B3612中等10,01 根据要求
08900-B0300X16B3616长款10,01 根据要求
08900-B0310X08B3,168短款10,01 根据要求
08900-B0310X12B3,1612中等10,01 根据要求
08900-B0310X16B3,1616长款10,01 根据要求
08900-B0320X08B3,268短款10,01 根据要求
08900-B0320X12B3,2612中等10,01 根据要求
08900-B0320X16B3,2616长款10,01 根据要求
08900-B0330X08B3,368短款10,01 根据要求
08900-B0330X12B3,3612中等10,01 根据要求
08900-B0330X16B3,3616长款10,01 根据要求
08900-B0340X08B3,478短款10,01 根据要求
08900-B0340X12B3,4712中等10,01 根据要求
08900-B0340X16B3,4716长款10,01 根据要求
08900-B0350X08B3,578短款10,01 根据要求
08900-B0350X12B3,5712中等10,01 根据要求
08900-B0350X16B3,5716长款10,01 根据要求
08900-B0360X08B3,678短款10,01 根据要求
08900-B0360X12B3,6712中等10,01 根据要求
08900-B0360X16B3,6716长款10,01 根据要求
08900-B0370X08B3,778短款10,01 根据要求
08900-B0370X12B3,7712中等10,01 根据要求
08900-B0370X16B3,7716长款10,01 根据要求
08900-B0380X08B3,878短款10,01 根据要求
08900-B0380X12B3,8712中等10,01 根据要求
08900-B0380X16B3,8716长款10,01 根据要求
08900-B0390X08B3,978短款10,01 根据要求
08900-B0390X12B3,9712中等10,01 根据要求
08900-B0390X16B3,9716长款10,01 根据要求
08900-B0400X08B478短款10,01 根据要求
08900-B0400X12B4712中等10,01 根据要求
08900-B0400X16B4716长款10,01 根据要求
08900-B0410X08B4,188短款10,01 根据要求
08900-B0410X12B4,1812中等10,01 根据要求
08900-B0410X16B4,1816长款10,01 根据要求
08900-B0420X08B4,288短款10,01 根据要求
08900-B0420X12B4,2812中等10,01 根据要求
08900-B0420X16B4,2816长款10,01 根据要求
08900-B0430X08B4,388短款10,01 根据要求
08900-B0430X12B4,3812中等10,01 根据要求
08900-B0430X16B4,3816长款10,01 根据要求
08900-B0440X08B4,488短款10,01 根据要求
08900-B0440X12B4,4812中等10,01 根据要求
08900-B0440X16B4,4816长款10,01 根据要求
08900-B0450X08B4,588短款10,01 根据要求
08900-B0450X12B4,5812中等10,01 根据要求
08900-B0450X16B4,5816长款10,01 根据要求
08900-B0460X08B4,688短款10,01 根据要求
08900-B0460X12B4,6812中等10,01 根据要求
08900-B0460X16B4,6816长款10,01 根据要求
08900-B0470X08B4,788短款10,01 根据要求
08900-B0470X12B4,7812中等10,01 根据要求
08900-B0470X16B4,7816长款10,01 根据要求
08900-B0480X08B4,888短款10,01 根据要求
08900-B0480X12B4,8812中等10,01 根据要求
08900-B0480X16B4,8816长款10,01 根据要求
08900-B0490X08B4,988短款10,01 根据要求
08900-B0490X12B4,9812中等10,01 根据要求
08900-B0490X16B4,9816长款10,01 根据要求
08900-B0500X08B588短款10,01 根据要求
08900-B0500X12B5812中等10,01 根据要求
08900-B0500X16B5816长款10,01 根据要求
08900-B0510X10B5,11010短款1,50,02 根据要求
08900-B0510X16B5,11016中等1,50,02 根据要求
08900-B0510X20B5,11020长款1,50,02 根据要求
08900-B0520X10B5,21010短款1,50,02 根据要求
08900-B0520X16B5,21016中等1,50,02 根据要求
08900-B0520X20B5,21020长款1,50,02 根据要求
08900-B0530X10B5,31010短款1,50,02 根据要求
08900-B0530X16B5,31016中等1,50,02 根据要求
08900-B0530X20B5,31020长款1,50,02 根据要求
08900-B0540X10B5,41010短款1,50,02 根据要求
08900-B0540X16B5,41016中等1,50,02 根据要求
08900-B0540X20B5,41020长款1,50,02 根据要求
08900-B0550X10B5,51010短款1,50,02 根据要求
08900-B0550X16B5,51016中等1,50,02 根据要求
08900-B0550X20B5,51020长款1,50,02 根据要求
08900-B0560X10B5,61010短款1,50,02 根据要求
08900-B0560X16B5,61016中等1,50,02 根据要求
08900-B0560X20B5,61020长款1,50,02 根据要求
08900-B0570X10B5,71010短款1,50,02 根据要求
08900-B0570X16B5,71016中等1,50,02 根据要求
08900-B0570X20B5,71020长款1,50,02 根据要求
08900-B0580X10B5,81010短款1,50,02 根据要求
08900-B0580X16B5,81016中等1,50,02 根据要求
08900-B0580X20B5,81020长款1,50,02 根据要求
08900-B0590X10B5,91010短款1,50,02 根据要求
08900-B0590X16B5,91016中等1,50,02 根据要求
08900-B0590X20B5,91020长款1,50,02 根据要求
08900-B0600X10B61010短款1,50,02 根据要求
08900-B0600X16B61016中等1,50,02 根据要求
08900-B0600X20B61020长款1,50,02 根据要求
08900-B0610X10B6,11210短款1,50,02 根据要求
08900-B0610X16B6,11216中等1,50,02 根据要求
08900-B0610X20B6,11220长款1,50,02 根据要求
08900-B0620X10B6,21210短款1,50,02 根据要求
08900-B0620X16B6,21216中等1,50,02 根据要求
08900-B0620X20B6,21220长款1,50,02 根据要求
08900-B0630X10B6,31210短款1,50,02 根据要求
08900-B0630X16B6,31216中等1,50,02 根据要求
08900-B0630X20B6,31220长款1,50,02 根据要求
08900-B0640X10B6,41210短款1,50,02 根据要求
08900-B0640X16B6,41216中等1,50,02 根据要求
08900-B0640X20B6,41220长款1,50,02 根据要求
08900-B0650X10B6,51210短款1,50,02 根据要求
08900-B0650X16B6,51216中等1,50,02 根据要求
08900-B0650X20B6,51220长款1,50,02 根据要求
08900-B0660X10B6,61210短款1,50,02 根据要求
08900-B0660X16B6,61216中等1,50,02 根据要求
08900-B0660X20B6,61220长款1,50,02 根据要求
08900-B0670X10B6,71210短款1,50,02 根据要求
08900-B0670X16B6,71216中等1,50,02 根据要求
08900-B0670X20B6,71220长款1,50,02 根据要求
08900-B0680X10B6,81210短款1,50,02 根据要求
08900-B0680X16B6,81216中等1,50,02 根据要求
08900-B0680X20B6,81220长款1,50,02 根据要求
08900-B0690X10B6,91210短款1,50,02 根据要求
08900-B0690X16B6,91216中等1,50,02 根据要求
08900-B0690X20B6,91220长款1,50,02 根据要求
08900-B0700X10B71210短款1,50,02 根据要求
08900-B0700X16B71216中等1,50,02 根据要求
08900-B0700X20B71220长款1,50,02 根据要求
08900-B0710X10B7,11210短款1,50,02 根据要求
08900-B0710X16B7,11216中等1,50,02 根据要求
08900-B0710X20B7,11220长款1,50,02 根据要求
08900-B0720X10B7,21210短款1,50,02 根据要求
08900-B0720X16B7,21216中等1,50,02 根据要求
08900-B0720X20B7,21220长款1,50,02 根据要求
08900-B0730X10B7,31210短款1,50,02 根据要求
08900-B0730X16B7,31216中等1,50,02 根据要求
08900-B0730X20B7,31220长款1,50,02 根据要求
08900-B0740X10B7,41210短款1,50,02 根据要求
08900-B0740X16B7,41216中等1,50,02 根据要求
08900-B0740X20B7,41220长款1,50,02 根据要求
08900-B0750X10B7,51210短款1,50,02 根据要求
08900-B0750X16B7,51216中等1,50,02 根据要求
08900-B0750X20B7,51220长款1,50,02 根据要求
08900-B0760X10B7,61210短款1,50,02 根据要求
08900-B0760X16B7,61216中等1,50,02 根据要求
08900-B0760X20B7,61220长款1,50,02 根据要求
08900-B0770X10B7,71210短款1,50,02 根据要求
08900-B0770X16B7,71216中等1,50,02 根据要求
08900-B0770X20B7,71220长款1,50,02 根据要求
08900-B0780X10B7,81210短款1,50,02 根据要求
08900-B0780X16B7,81216中等1,50,02 根据要求
08900-B0780X20B7,81220长款1,50,02 根据要求
08900-B0790X10B7,91210短款1,50,02 根据要求
08900-B0790X16B7,91216中等1,50,02 根据要求
08900-B0790X20B7,91220长款1,50,02 根据要求
08900-B0800X10B8,01210短款1,50,02 根据要求
08900-B0800X16B8,01216中等1,50,02 根据要求
08900-B0800X20B8,01220长款1,50,02 根据要求
08900-B0810X12B8,11512短款20,02 根据要求
08900-B0810X20B8,11520中等20,02 根据要求
08900-B0810X25B8,11525长款20,02 根据要求
08900-B0820X12B8,21512短款20,02 根据要求
08900-B0820X20B8,21520中等20,02 根据要求
08900-B0820X25B8,21525长款20,02 根据要求
08900-B0830X12B8,31512短款20,02 根据要求
08900-B0830X20B8,31520中等20,02 根据要求
08900-B0830X25B8,31525长款20,02 根据要求
08900-B0840X12B8,41512短款20,02 根据要求
08900-B0840X20B8,41520中等20,02 根据要求
08900-B0840X25B8,41525长款20,02 根据要求
08900-B0850X12B8,51512短款20,02 根据要求
08900-B0850X20B8,51520中等20,02 根据要求
08900-B0850X25B8,51525长款20,02 根据要求
08900-B0860X12B8,61512短款20,02 根据要求
08900-B0860X20B8,61520中等20,02 根据要求
08900-B0860X25B8,61525长款20,02 根据要求
08900-B0870X12B8,71512短款20,02 根据要求
08900-B0870X20B8,71520中等20,02 根据要求
08900-B0870X25B8,71525长款20,02 根据要求
08900-B0880X12B8,81512短款20,02 根据要求
08900-B0880X20B8,81520中等20,02 根据要求
08900-B0880X25B8,81525长款20,02 根据要求
08900-B0890X12B8,91512短款20,02 根据要求
08900-B0890X20B8,91520中等20,02 根据要求
08900-B0890X25B8,91525长款20,02 根据要求
08900-B0900X12B91512短款20,02 根据要求
08900-B0900X20B91520中等20,02 根据要求
08900-B0900X25B91525长款20,02 根据要求
08900-B0910X12B9,11512短款20,02 根据要求
08900-B0910X20B9,11520中等20,02 根据要求
08900-B0910X25B9,11525长款20,02 根据要求
08900-B0920X12B9,21512短款20,02 根据要求
08900-B0920X20B9,21520中等20,02 根据要求
08900-B0920X25B9,21525长款20,02 根据要求
08900-B0930X12B9,31512短款20,02 根据要求
08900-B0930X20B9,31520中等20,02 根据要求
08900-B0930X25B9,31525长款20,02 根据要求
08900-B0940X12B9,41512短款20,02 根据要求
08900-B0940X20B9,41520中等20,02 根据要求
08900-B0940X25B9,41525长款20,02 根据要求
08900-B0950X12B9,51512短款20,02 根据要求
08900-B0950X20B9,51520中等20,02 根据要求
08900-B0950X25B9,51525长款20,02 根据要求
08900-B0960X12B9,61512短款20,02 根据要求
08900-B0960X20B9,61520中等20,02 根据要求
08900-B0960X25B9,61525长款20,02 根据要求
08900-B0970X12B9,71512短款20,02 根据要求
08900-B0970X20B9,71520中等20,02 根据要求
08900-B0970X25B9,71525长款20,02 根据要求
08900-B0980X12B9,81512短款20,02 根据要求
08900-B0980X20B9,81520中等20,02 根据要求
08900-B0980X25B9,81525长款20,02 根据要求
08900-B0990X12B9,91512短款20,02 根据要求
08900-B0990X20B9,91520中等20,02 根据要求
08900-B0990X25B9,91525长款20,02 根据要求
08900-B1000X12B101512短款20,02 根据要求
08900-B1000X20B101520中等20,02 根据要求
08900-B1000X25B101525长款20,02 根据要求
08900-B1010X12B10,11812短款20,02 根据要求
08900-B1010X20B10,11820中等20,02 根据要求
08900-B1010X25B10,11825长款20,02 根据要求
08900-B1020X12B10,21812短款20,02 根据要求
08900-B1020X20B10,21820中等20,02 根据要求
08900-B1020X25B10,21825长款20,02 根据要求
08900-B1030X12B10,31812短款20,02 根据要求
08900-B1030X20B10,31820中等20,02 根据要求
08900-B1030X25B10,31825长款20,02 根据要求
08900-B1040X12B10,41812短款20,02 根据要求
08900-B1040X20B10,41820中等20,02 根据要求
08900-B1040X25B10,41825长款20,02 根据要求
08900-B1050X12B10,51812短款20,02 根据要求
08900-B1050X20B10,51820中等20,02 根据要求
08900-B1050X25B10,51825长款20,02 根据要求
08900-B1060X12B10,61812短款20,02 根据要求
08900-B1060X20B10,61820中等20,02 根据要求
08900-B1060X25B10,61825长款20,02 根据要求
08900-B1070X12B10,71812短款20,02 根据要求
08900-B1070X20B10,71820中等20,02 根据要求
08900-B1070X25B10,71825长款20,02 根据要求
08900-B1080X12B10,81812短款20,02 根据要求
08900-B1080X20B10,81820中等20,02 根据要求
08900-B1080X25B10,81825长款20,02 根据要求
08900-B1090X12B10,91812短款20,02 根据要求
08900-B1090X20B10,91820中等20,02 根据要求
08900-B1090X25B10,91825长款20,02 根据要求
08900-B1100X12B111812短款20,02 根据要求
08900-B1100X20B111820中等20,02 根据要求
08900-B1100X25B111825长款20,02 根据要求
08900-B1110X12B11,11812短款20,02 根据要求
08900-B1110X20B11,11820中等20,02 根据要求
08900-B1110X25B11,11825长款20,02 根据要求
08900-B1120X12B11,21812短款20,02 根据要求
08900-B1120X20B11,21820中等20,02 根据要求
08900-B1120X25B11,21825长款20,02 根据要求
08900-B1130X12B11,31812短款20,02 根据要求
08900-B1130X20B11,31820中等20,02 根据要求
08900-B1130X25B11,31825长款20,02 根据要求
08900-B1140X12B11,41812短款20,02 根据要求
08900-B1140X20B11,41820中等20,02 根据要求
08900-B1140X25B11,41825长款20,02 根据要求
08900-B1150X12B11,51812短款20,02 根据要求
08900-B1150X20B11,51820中等20,02 根据要求
08900-B1150X25B11,51825长款20,02 根据要求
08900-B1160X12B11,61812短款20,02 根据要求
08900-B1160X20B11,61820中等20,02 根据要求
08900-B1160X25B11,61825长款20,02 根据要求
08900-B1170X12B11,71812短款20,02 根据要求
08900-B1170X20B11,71820中等20,02 根据要求
08900-B1170X25B11,71825长款20,02 根据要求
08900-B1180X12B11,81812短款20,02 根据要求
08900-B1180X20B11,81820中等20,02 根据要求
08900-B1180X25B11,81825长款20,02 根据要求
08900-B1190X12B11,91812短款20,02 根据要求
08900-B1190X20B11,91820中等20,02 根据要求