norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm
42202

UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:主体经氧化。
工作面经渗碳硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 5 轴通用夹紧底板可匹配到带有格栅系统的机床工作台或 T 型槽导轨中的机床工作台以及格栅板上。由于其结构稳定,此升降机是大型和重型工件的理想基础元件。通过分配固定槽,可灵活适应工件和机床工作台。
较大的版本上能够使用更宽的 T 型槽。
在小型版本中,固定槽是开放的,以便更好地排屑。
优点:稳定的基本结构,用于安装 5 轴基础模块,以夹持大型和重型工件。
机床工作台上有大量的固定槽,可以快速固定底板。
在机床工作台上灵活地固定工件。
图纸提示:
GA 型: 大型
KA 型: 无规格
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42202 UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm 285 kB

图片(总概述)

UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm

UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,大型,系统尺寸 80 mm

更多信息

图纸

UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,大型,系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号

类型 2LBH安装孔重量
kg
CAD配件价格订购
42202-25027005021大型269,525050最大 M2014.7 根据要求

UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,无规格,系统尺寸 80 mm

更多信息

图纸

UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,无规格,系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号

类型 2LBH安装孔重量
kg
CAD配件价格订购
42202-23523505025无规格23523550最大 M2415.3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83