norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNI lock 5 轴轴肩螺栓,适用于固定工件
42213

UNI lock 5 轴轴肩螺栓,适用于固定工件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:表面经硬化处理。
精密尺寸磨削处理。
提示:用于固定工件的 UNI lock 5 轴轴肩螺栓适用于夹紧和定位工件。通过固定工件的夹紧销可将该轴肩螺栓直接拧紧到工件上并放到基本模块或结构模块上。螺纹用于固定以及定位工件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42213 UNI lock 5 轴轴肩螺栓,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm 202 kB

图纸

UNI lock 5 轴轴肩螺栓,适用于固定工件

商品选择/筛选

订货号规格

D

D1D2LL1L2L3L4CAD配件价格订购
42213-1210040带垫片12M10x1,251840,5289,586 根据要求
42213-12101040带垫片12M10x1,51840,5289,586 根据要求
42213-1212040带垫片12M12x1,251840,5289,586 根据要求
42213-12121040带垫片12M12x1,751840,5289,586 根据要求
42213-16121049不带垫片16M12x1,7520,95037,51817,515,5 根据要求
42213-1612040带垫片16M12x1,2520,940,5289,586 根据要求
42213-16121040带垫片16M12x1,7520,940,5289,586 根据要求
42213-1616040带垫片16M16x1,2520,940,5289,586 根据要求
42213-16161040带垫片16M16x220,940,5289,586 根据要求
42213-16161067不带垫片16M16x220,967,555253533 根据要求
42213-16161055不带垫片16M16x220,95643,52423,521,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83