norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNI lock 5 轴夹紧销,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm
42210

UNI lock 5 轴夹紧销,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
提示:UNI lock 5 轴夹紧销适用于夹紧和定位工件。将夹紧螺栓拧紧到工件上,并匹配到基本模块或结构模块上。使用轴肩螺栓(42212, 42213)将夹紧螺栓拧紧到工件上。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42210 UNI lock 5 轴夹紧销,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm 199 kB

图纸

UNI lock 5 轴夹紧销,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号

类型D1D2CAD配件价格订购
42210-12A1218,4 根据要求
42210-16A1621,1 根据要求
42210-212B1218,4 根据要求
42210-216B1621,1 根据要求
42210-312C1218,4 根据要求
42210-316C1621,1 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83