norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm
42202

UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:渗碳钢。规格:主体经氧化。
工作面经渗碳硬化和打磨处理。
提示:UNI lock 5 轴通用夹紧底板可直接匹配到带有格栅系统的机床工作台或 T 型槽导轨中的机床工作台以及格栅板上。基于稳定结构,这一提升装置在理想情况下适合用作又大又沉的工件的基本元件。通过分配固定槽,可灵活适应工件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42202 UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm 282 kB

图片(总概述)

UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm

UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,大型,系统尺寸 80 mm

更多信息

图纸

UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,大型,系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号

规格 2H重量
kg
CAD配件价格订购
42202-25027005021大型5014.7 根据要求
42202-25027010021大型10019.4 根据要求
42202-25027012521大型12522.1 根据要求

UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,无规格,系统尺寸 80 mm

更多信息

图纸

UNI lock 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,无规格,系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号

规格 2H重量
kg
CAD配件价格订购
42202-19818502516无规格255 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83