norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNI lock 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,A 型
42200_OL

UNI lock 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNI lock 5 轴基本模块可直接匹配到带有格栅系统的机床工作台或 T 型槽导轨中的机床工作台,以及格栅间距为 40/50 mm,系统尺寸为 M12 的格栅板上。适用于带 UNI lock 夹紧销的 UNI lock 零点夹持系统。使用相应的适配器夹紧螺栓也可直接安装到转动的零点夹持系统上。特点:
RoHS

图纸

UNI lock 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,A 型

商品选择/筛选

订货号规格 2类型

形状类型HH1SW夹持力
F kN
锁紧扭矩
max. Nm
重量
kg
CAD配件价格订购
42200-1207550400不带椭圆孔的支脚A无扭转止动器7518.5650153.64 根据要求
42200-1207550401不带椭圆孔的支脚B带防扭转保护7518,5650153.9 根据要求
42200-1210050400不带椭圆孔的支脚A无扭转止动器10024650154.45 根据要求
42200-1210050401不带椭圆孔的支脚B带防扭转保护10024650154.45 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83