norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于 UNILOCK 夹紧工作站的插脚板
42797

用于 UNILOCK 夹紧工作站的插脚板

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带快速通风装置的插脚板。插脚板可安装在 UNILOCK 夹持站上。气动插入式连接件通过插脚板向上定位。因此这些不会被碎屑堆积所遮挡。
通过插脚板向后方快速通风,可在夹持站上清洁作业。
材料:铝制。规格:经氧化。优点:- 带快速通风装置的插脚板。
- 气动插入式连接件处无切屑堆积。
- 乳化液通过快速排气装置向后排出。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42797 用于 UNILOCK 夹紧工作站的插脚板 187 kB

图片(总概述)

用于 UNILOCK 夹紧工作站的插脚板

用于 UNILOCK 夹持站的接线端子,A 型,单工位

更多信息

图纸

用于 UNILOCK 夹持站的接线端子,A 型,单工位

商品选择/筛选

订货号类型形状类型LB

HH1SWCAD配件价格订购
42797-1563463A1 次62,634563614 根据要求

用于 UNILOCK 夹持站的接线端子,B 型,双工位

更多信息

图纸

用于 UNILOCK 夹持站的接线端子,B 型,双工位

商品选择/筛选

订货号类型形状类型LB

HH1SWCAD配件价格订购
42797-2605573B双工位72,660553514 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83