norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
中心夹钳 5 轴夹具
41411

中心夹钳 5 轴夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢主体。
工具钢夹钳。
规格:主体经黑色氧化处理。
夹钳经硬化处理,亮色。
提示:使用中间卡爪,同时夹紧 2 个工件。
可根据工件尺寸移动中间卡爪。可夹紧 2 个不同尺寸的工件。
使用说明:

在毛坯夹紧中使用中心夹爪
- 中心夹爪上的夹紧件保持打开状态。
- 每个夹紧单元的最大夹紧距离不得超过 1 mm。


在压紧时使用中心夹爪
- 中心夹爪上的夹紧件必须关闭。
- 压紧时,每个钳口面的最大夹紧行程不得超过 1 mm。
- 用于卡入的支撑条 41345-0900317 / 41345-1250317 不能用于中心夹爪的压紧。

附件:光滑夹钳,适用于中间卡爪 41340。
带有销钉的夹钳,适用于中间卡爪 41340。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41411 中心夹钳 5 轴夹具 154 kB

图纸

中心夹钳 5 轴夹具

商品选择/筛选

订货号B

HH1LL1CAD配件价格订购
41411-09015509015517546,522 根据要求
41411-125180012518020046,522根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83