norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪
41510-10

多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹紧条和固定止挡器工具钢。
锲形夹具,渗碳钢。
规格:夹紧条和固定止挡器,经硬化和打磨处理 (55 ±2 HRC)。
锲形夹具,经硬化和黑色氧化处理。
提示:可以通过各种接口连接多重夹紧系统。
1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。
2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。
3. 安装孔径 Ø25 mm,适用于系统间距为 200 mm 的常见零点夹紧系统。
4. 安装孔径 Ø16 mm,适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。
5. 三个带 18H7 的对齐槽,用于在 T 型槽台上进行纵向和横向对齐。
6. 用于孔间距为 40 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。

有三种不同的版本:
- 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 ES / 41510。
- 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 DS / 41510-10。
- 多重夹紧系统楔形夹具,单面带固定卡爪 ES / 41510-20。
应用:可依次或彼此相邻安装多条不同长度的多重夹紧系统。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹紧条的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。
驱动楔​​形夹具中的夹紧螺栓,夹紧元件移动并将工件顶在固定卡爪上。
优点:通用且灵活。
适用于大批量和小批量。
可相互夹紧不同多重夹紧系统上的大组件。
附件:夹紧螺栓 42208。
圆柱头螺丝 07160-10X30。
圆柱头螺丝 07160-12X25。
轴肩螺栓 07533-12045 / 07533-16055。
支撑条 41505。
有加工余量 41505-02 的定位卡爪。
带棱柱钳口 41505-04 的定位卡爪。
工件挡块 41505-10。
间隔件 41505-12。
夹具套件 41505-15。
T 型槽螺母 41505-17。
凹槽导向块 03240。
供货范围- 1x 锁紧板。
- 2x 锲形夹具,双面。
- 3x DS 型固定卡爪。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41510-10 多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪 383 kB
 多重夹持系统 的使用说明 2 MB

图纸

多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪

商品选择/筛选

订货号类型 1LB

HL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7CAD配件价格订购
41510-10-05030001光身300507544,550,596200----44 根据要求
41510-10-05040001光身400507544,550,596200288300--44 根据要求
41510-10-05050001光身500507544,550,596200288400--44 根据要求
41510-10-05060001光身600507544,550,596200288400500-44 根据要求
41510-10-05070001光身700507544,550,59620028840056060044 根据要求
41510-10-05030002齿面300507544,550,596200----44 根据要求
41510-10-05040002齿面400507544,550,596200288300--44 根据要求
41510-10-05050002齿面500507544,550,596200288400--44 根据要求
41510-10-05060002齿面600507544,550,596200288400500-44 根据要求
41510-10-05070002齿面700507544,550,59620028840056060044 根据要求
订货号类型 1D

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4F
内六角螺钉
DIN 912
G
内六角螺丝
DIN 912
CAD配件价格订购
41510-10-05030001光身2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05040001光身2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05050001光身2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05060001光身2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05070001光身2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05030002齿面2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05040002齿面2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05050002齿面2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05060002齿面2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
41510-10-05070002齿面2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83