|
|
41510多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪 |
返回 |
|
|
产品说明材料:夹紧条和固定止挡器工具钢。 锲形夹具,渗碳钢。规格:夹紧条和固定止挡器,经硬化和打磨处理 (55 ±2 HRC)。 锲形夹具,经硬化和黑色氧化处理。提示:可以通过各种接口连接多重夹紧系统。 1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。 2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。 3. 安装孔径 Ø25 mm,适用于系统间距为 200 mm 的常见零点夹紧系统。 4. 安装孔径 Ø16 mm,适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。 5. 三个带 18H7 的对齐槽,用于在 T 型槽台上进行纵向和横向对齐。 6. 用于孔间距为 40 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。
有三种不同的版本: - 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 ES / 41510。 - 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 DS / 41510-10。 - 多重夹紧系统楔形夹具,单面带固定卡爪 ES / 41510-20。应用:可依次或彼此相邻安装多条不同长度的多重夹紧系统。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹紧条的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。 驱动楔形夹具中的夹紧螺栓,夹紧元件移动并将工件顶在固定卡爪上。优点:通用且灵活。 适用于大批量和小批量。 可相互夹紧不同多重夹紧系统上的大组件。附件:夹紧螺栓 42208。 圆柱头螺丝 07160-10X30。 圆柱头螺丝 07160-12X25。 轴肩螺栓 07533-12045 / 07533-16055。 支撑条 41505。 有加工余量 41505-02 的定位卡爪。 带棱柱钳口 41505-04 的定位卡爪。 工件挡块 41505-10。 间隔件 41505-12。 夹具套件 41505-15。 T 型槽螺母 41505-17。 凹槽导向块 03240。供货范围- 1x 锁紧板。 - 2x 锲形夹具,双面。 - 3x ES 型固定卡爪。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | L | B | H | L min. | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41510-05030001 | 光身 | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05040001 | 光身 | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05050001 | 光身 | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05060001 | 光身 | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05070001 | 光身 | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05030002 | 齿面 | 300 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05040002 | 齿面 | 400 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05050002 | 齿面 | 500 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05060002 | 齿面 | 600 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | | | 根据要求 | | 41510-05070002 | 齿面 | 700 | 50 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 1 | B | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | F 内六角螺钉 DIN 912 | G 内六角螺丝 DIN 912 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41510-05030001 | 光身 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05040001 | 光身 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05050001 | 光身 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05060001 | 光身 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05070001 | 光身 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05030002 | 齿面 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05040002 | 齿面 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05050002 | 齿面 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05060002 | 齿面 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | | 41510-05070002 | 齿面 | 50 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | M10x30 | M12x25 | | | 根据要求 | |
|
|