norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
T 型槽螺母 适用于楔形夹具
41505-17

T 型槽螺母 适用于楔形夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:热处理调质调质。导向面经打磨处理 (HRC 38)。提示:T 型槽螺母与多重夹紧系统相匹配。
A/C 型应用于固定挡块。
B 型用于操作锲形夹紧段的锲形夹块。
应用:将 T 型槽螺母推入夹具导轨的相应位置。
使用圆柱头螺丝将 T 型槽螺母拧到固定挡块和楔形夹紧段上。
优点:A/C 型中,夹具导轨中 T 型槽螺母的导轨间隙很小,这意味着也可以横向导向固定挡块。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41505-17 T 型槽螺母 适用于楔形夹具 212 kB

图纸

T 型槽螺母 适用于楔形夹具

商品选择/筛选

订货号适用
系统宽度
适用

类型LL1B

HB1H1D
内螺纹
CAD配件价格订购
41505-17-0501024150定卡爪单侧A24-1922269,95M10 根据要求
41505-17-0501036150定卡爪 双侧C36181922269,95M10 根据要求
41505-17-0501224150用于带固定卡爪的楔形夹紧段A24-1922269,95M12 根据要求
41505-17-0501226250用于双面楔形夹紧段B26-18,518269,5M12 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83