|
|
41505-02卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪 |
返回 |
|
|
产品说明材料:工具钢。规格:经调质 (HRC32)。提示:卡爪嵌入件可用于加工客户特定的工件轮廓。应用:将定位卡爪拧在 ES 型和 DS 型固定限位器上。优点:加工的卡爪嵌入件可重复用于后期系列。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 适用 系统宽度 | L | B | H | B1 | B2 | D1 适用螺栓 DIN 912 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41505-02-05017 | 50 | 17 | 50 | 25 | 30 | 5 | M5 |  | | 根据要求 | | 41505-02-05027 | 50 | 27 | 80 | 25 | 30 | 5 | M5 |  | | 根据要求 | |
|
|