|
|
41502ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统 |
返回 |
|
|
产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。提示:有三种不同规格的固定卡爪可供选择: - 亮色规格, A 型,适用于预加工件。 - 齿面规格 ,B 型,适用于毛胚件。 - 偏移型夹紧卡爪,C 型,适用于夹紧小夹紧边。 侧面固定孔用于固定工件挡块。在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的夹紧深度。应用:根据相应的夹紧情况将不锈钢固定卡爪定位到夹紧导轨上。拧紧固定螺栓,通过齿轮完成闭锁连接。以此容纳夹紧元件的较大夹持力。不锈钢窄款固定卡爪设计使其特别适合夹持较小的工件和较大的数量。这意味着可以经济地进行批量加工。优点:可以使用夹具导轨和固定卡爪侧面的刻度精确设置固定挡块的位置。供货范围ES 型不锈钢固定卡爪。 固定螺栓。 型槽螺母。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统,A 型,亮色固定卡爪 |
更多信息 |
订货号 | 适用 系统宽度 | 类型 | L | B | H | B1 | H1 | D 内螺纹 | D1 内螺纹 | D3 | BN=槽宽 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41502-0503001 | 50 | A | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统,B 型,齿面固定卡爪 |
更多信息 |
订货号 | 适用 系统宽度 | 类型 | L | B | H | B1 | H1 | D 内螺纹 | D1 内螺纹 | D3 | BN=槽宽 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41502-0503002 | 50 | B | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统,C 型,偏移型固定爪 |
更多信息 |
订货号 | 适用 系统宽度 | 类型 | L | B | H | L1 | B1 | H1 | H2 | D 内螺纹 | D1 内螺纹 | D3 | BN=槽宽 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41502-0503023 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | 根据要求 | | 41502-0503053 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|
|