|
|
41502-05_CDS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统,C 型,偏移型固定卡爪 |
返回 |
|
|
产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。提示:侧面固定孔用于固定工件挡块。在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的夹紧深度。应用:根据相应的夹紧情况将 DS 型固定卡爪定位到夹紧导轨上。 拧紧固定螺栓, 通过齿轮完成闭锁连接。 在较大加工力的加工种,优先使用配有两个固定螺栓的固定卡爪。优点:可以使用夹具导轨和固定卡爪侧面的刻度精确设置固定挡块的位置。供货范围DS 型固定卡爪。 固定螺栓。 型槽螺母。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 适用 系统宽度 | 类型 | L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | H1 | H2 | D 内螺纹 | D1 内螺纹 | D3 | BN=槽宽 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41502-05-0504423 | 50 | C | 44 | 50 | 25 | 2 | 24 | 18 | 30 | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 根据要求 | | 41502-05-0504453 | 50 | C | 44 | 50 | 25 | 2 | 24 | 18 | 30 | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 根据要求 | |
|
|