|
|
41501-05_E带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统,E 型,带锁销 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。其楔形面结构可以达到较大的夹持力。拧入夹紧螺栓时,两个夹紧元件会朝外移动,并将工件顶在固定的定位卡爪上。 通过楔形块中的腰型孔,可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。 移动行程:M12 = ±1.0 mm。材料:楔形块和夹紧元件材质为调质钢。规格:楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。提示:此楔形夹具只能与夹紧导轨 41500 搭配使用,适用于多重夹紧系统。 侧面固定孔用于固定工件挡块。 在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的工件夹紧深度。 优点:通过夹紧导轨和固定卡爪的侧面标度,可确保了极高的可重复装夹精度。供货范围楔形夹具。 固定螺栓。 型槽螺母。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H5 | H6 | D 内螺纹 | D1 | G 内六角螺丝 DIN 912 | Z 内六角螺丝 DIN 912 | 夹紧力 max. kN | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41501-05-0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 9 | 4,75 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 根据要求 | |
|
|