41501-05
带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
产品描述:
楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。其楔形面结构可以达到较大的夹持力。拧入夹紧螺栓时,两个夹紧元件会朝外移动,并将工件顶在固定的定位卡爪上。
通过楔形块中的腰型孔,可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。
移动行程:M12 = ±1.0 mm。
材料:
楔形块和夹紧元件材质为调质钢。
规格:
楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。
提示:
此楔形夹具只能与夹紧导轨 41500 搭配使用,适用于多重夹紧系统。
侧面固定孔用于固定工件挡块。
在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的工件夹紧深度。
优点:
通过夹紧导轨和固定卡爪的侧面标度,可确保了极高的可重复装夹精度。
供货范围
楔形夹具。
固定螺栓。
型槽螺母。
图纸提示:
A 型:光滑夹紧面
B 型:齿面夹紧面
C 型:带阶梯
D 型:有加工余量
E 型:带锁销
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41501-05 带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
379 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
L
min.
L
max.
B
H
B1
B2
H1
H2
H3
H5
H6
D
内螺纹
D1
G
内六角螺丝
DIN 912
Z
内六角螺丝
DIN 912
夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
41501-05-0500112
A
光滑
64
70
50
25
30
-
12,5
-
3,5
-
-
M5
M6
M12x30
M12x25
30
85
根据要求
41501-05-0500212
B
齿面
64
70
50
25
30
-
12,5
-
3,5
-
-
M5
M6
M12x30
M12x25
30
85
根据要求
41501-05-0502312
C
2 mm 阶梯
71
77
50
25
30
-
12,5
2
3,5
-
-
M5
M6
M12x30
M12x25
30
85
根据要求
41501-05-0505312
C
5 mm 阶梯
71
77
50
25
30
-
12,5
5
3,5
-
-
M5
M6
M12x30
M12x25
30
85
根据要求
41501-05-0500412
D
有加工余量
75
81
50
25
30
-
12,5
-
3,5
-
-
M5
M6
M12x30
M12x25
30
85
根据要求
41501-05-0500512
E
带销钉
74,5
80,5
50
25
30
18
12,5
-
3,5
9
4,75
M5
M6
M12x30
M12x25
30
85
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-15
|
>
|
>>
41500
用于多重夹持系统的夹具导轨
41500-05
用于多重夹持系统的短款夹具导轨
41501
楔形夹具
41502
ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统
41502-05
DS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统
41505
支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统
41505-02
卡爪嵌入件,有加工余量
适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
41505-04
带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪
41505-10
工件挡块,适用于多重夹紧系统
41505-12
间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
<<
|
<
|
1-10
|
11-15
|
>
|
>>