norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
楔形夹具,C 型,带阶梯
41501_C

楔形夹具,C 型,带阶梯

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。
其楔形面结构可以达到较大的夹持力。
楔形夹具可选择与夹紧导轨或螺纹孔配合、或放在 T 型槽内,可用于夹紧。
拧入夹紧螺栓时,两个夹紧元件会朝外移动,并将工件顶在加工装置的固定限位卡爪上。
通过楔形块中的腰型孔,可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。
移动行程:M12 = ±1.0 mm。
材料:楔形块和夹紧元件材质为调质钢。规格:楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。提示:在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的工件夹紧深度。供货范围楔形夹具。
固定螺栓。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41501_C 楔形夹具,C 型,带阶梯 212 kB

图纸

楔形夹具,C 型,带阶梯

商品选择/筛选

订货号类型L
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
内螺纹
Z
内六角螺丝
DIN 912
夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
41501-0502312C50,556,550253012,523,5M5M12x253085 根据要求
41501-0505312C50,556,550253012,553,5M5M12x253085 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83