norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于多重夹持系统的夹具导轨
41500

用于多重夹持系统的夹具导轨

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。提示:可以通过各种接口连接夹具导轨。
1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。
2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。
3. 安装孔径 Ø25H6 mm,适用于系统间距为 100 mm 的常见零点夹紧系统。
4. 安装孔径 Ø16H6 mm,适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。
5. 用于 T 形槽台的三个带 18H7 的对齐槽。
6. 适用于孔距为 40 mm 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。
应用:可依次或彼此相邻安装多条不同长度的夹具导轨。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹具导轨的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。优点:通用且灵活。
适用于大小批量。
可相互夹紧不同夹具导轨上的大组件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41500 用于多重夹持系统的夹具导轨 631 kB
 多重夹持系统 的使用说明 2 MB

图纸

用于多重夹持系统的夹具导轨

商品选择/筛选

订货号适用
系统宽度
LBHL1L2L3L4L5L6L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D

D1D2D3D4D5CAD配件价格订购
41500-05030050300505096200----1,50,52819361810221010162512201617,511 根据要求
41500-05040050400505096200288300--1,50,52819361810221010162512201617,511 根据要求
41500-05050050500505096200288400--1,50,52819361810221010162512201617,511 根据要求
41500-05060050600505096200288400500-1,50,52819361810221010162512201617,511 根据要求
41500-050700507005050962002884005606001,50,52819361810221010162512201617,511 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83