norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06262 inch Volants en plastique - inch 316 kB

Dessins

Volants en plastique - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleDD1D2D3A1HL1L3CAOAcc.PrixCommander
06262-1080CO125800,375192,517,51337,5 Sur demande
06262-2100CO2281000,375193201344 Sur demande
06262-2100CP2281000,5193201344 Sur demande
06262-3125CP3351250,525423,518,553 Sur demande
06262-4160CP4451600,5255,62818,564,5 Sur demande
06262-4160CQ4451600,625255,62818,564,5 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Chine
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83