norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os pinos de guia UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42219 Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 50 mm 308 kB

Desenhos

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 50 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D

D2D3HTSWCADAces.PreçoEncomendar
42219-125180510AM101816,59558 45,59 €
42219-225180510BM101816,59558 57,05 €
42219-325180510CM101816,59558 42,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83