norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjunto de grampos de fixação para sistema de fixação múltipla
41505-15

Conjunto de grampos de fixação para sistema de fixação múltipla

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperadas. Superfícies de apoio polidas (HRC 32).Indicação:O conjunto de grampos permite a fixação dos trilhos de fixação em qualquer posição na mesa coordenada.Aplicação:O conjunto de grampos de fixação é inserido na ranhura em T da mesa coordenada e deslocado para a posição correspondente do trilho de fixação. A fixação ocorre através do parafuso cilíndrico.Vantagens:O conjunto de grampos de fixação pode ser usado para outros tipos de fixação dos sistemas de fixação múltipla.Fornecimento4x grampos de fixação.
4x parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.
4x porcas para ranhuras T DIN 508.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 41505-15 Conjunto de grampos de fixação para sistema de fixação múltipla 164 kB

Desenhos

Conjunto de grampos de fixação para sistema de fixação múltipla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAdequado para
larguras de sistemas
LB

HB1B2H1D
para parafuso
DIN 912
Largura
de
ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
41505-15-050125038362020610M1214 31,21 €
41505-15-0721672/10040502827814M1618 36,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83