norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28022 Tampões 209 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões

Tampão forma A, sem ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão forma A, sem ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-13018A30182314148 1,39 €
28022-13020A3020241415,58 1,61 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,90 €
28022-13030A30303414179,5 2,46 €

Tampão forma B, com ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-23018B30182314148 1,41 €
28022-23020B3020241415,58 1,66 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,97 €
28022-23030B30303414179,5 2,52 €

Tampão forma C, com ventilação e filtro de ar

mais informações

Desenhos

Tampão forma C, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-33018C30182314148 1,62 €
28022-33020C3020241415,58 1,83 €
28022-33026C3026301416,59,5 2,12 €
28022-33030C30303414179,5 2,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83