|
|
24074Unidades de mancais com rolamento livre |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço.Versão:Carcaça brunida.Indicação:A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada às unidades de mancal fixo 24072 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Para fuso de Ø | B | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24074-010 | 16 | 86 | 50 | 52 | 10 | 30 | 8,4 | M10 | 68 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 24 | 7,5 | 9 | 15 |  | | 160,52 € | | 24074-012 | 20 | 94 | 58 | 60 | 12 | 32 | 8,4 | M10 | 77 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 26 | 8 | 10 | 15 |  | | 160,52 € | | 24074-015 | 20 | 108 | 63 | 66 | 15 | 35 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 168,16 € | | 24074-017 | 25 | 108 | 63 | 66 | 17 | 40 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 168,64 € | | 24074-020 | 32 | 112 | 70 | 72 | 20 | 47 | 10,5 | M12 | 92 | 78 | 42 | 27 | 10 | 20 | 34 | 10 | 14 | 18 |  | | 180,46 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|