norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de pinos roscados.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23023-10 Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado 313 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23023-10-078002204047azul0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002204057azul0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002204067azul0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002205057azul0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002205067azul0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-078002206067azul0,000188.6261140,15 22,59 €
23023-10-098003006069azul0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003006089azul0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003006099azul0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003008089azul0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003008099azul0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-098003009099azul0,0010517,2521250,2 21,45 €
23023-10-1280034060612azul0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034060812azul0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034061012azul0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034080812azul0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034081012azul0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1280034101012azul0,0030984,32522740,2 26,99 €
23023-10-1480035060614azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035080814azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081014azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081214azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035081414azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101014azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101214azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035101414azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035121214azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035121414azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1480035141414azul0,00660,21801530,21 23,56 €
23023-10-1980066101019azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121219azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121419azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121519azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066121619azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141419azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141519azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066141619azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066151519azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066151619azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-1980066161619azul0,0461810655820,15 39,63 €
23023-10-2480078161624azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078181824azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078181924azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078182024azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078182524azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078191924azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078192024azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078192524azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078202024azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078202524azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2480078252524azul0,17186013908400,2 70,74 €
23023-10-2880090202028azul0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090242428azul0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090282828azul0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-2880090323228azul0,368137023509900,2 83,29 €
23023-10-059201503035amarelo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201503045amarelo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201503055amarelo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201504045amarelo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201504055amarelo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-059201505055amarelo0,00002165,16161540,06 25,59 €
23023-10-079202204047amarelo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202204057amarelo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202204067amarelo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202205057amarelo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202205067amarelo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-079202206067amarelo0,0001814,3432190,1 19,21 €
23023-10-099203006069amarelo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203006089amarelo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203006099amarelo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203008089amarelo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203008099amarelo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-099203009099amarelo0,0010531,5952920,15 21,37 €
23023-10-1292034060612amarelo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034060812amarelo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034061012amarelo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034080812amarelo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034081012amarelo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1292034101012amarelo0,00309160,44824700,14 22,45 €
23023-10-1492035060614amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035080814amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081014amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081214amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035081414amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101014amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101214amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035101414amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035121214amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035121414amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1492035141414amarelo0,006114,63443360,15 23,20 €
23023-10-1992066101019amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121219amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121419amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121519amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066121619amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141419amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141519amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066141619amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066151519amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066151619amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-1992066161619amarelo0,041090181511200,1 36,49 €
23023-10-2492078161624amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078181824amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078181924amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078182024amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078182524amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078191924amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078192024amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078192524amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078202024amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078202524amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2492078252524amarelo0,1712300513019000,15 67,13 €
23023-10-2892090202028amarelo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090242428amarelo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090282828amarelo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-2892090323228amarelo0,3684080674517800,15 80,40 €
23023-10-3892114202038amarelo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114282838amarelo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114323238amarelo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-3892114383838amarelo1,12565251200023500,17 118,27 €
23023-10-4292126202042amarelo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126323242amarelo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126383842amarelo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4292126454542amarelo1,6103108702050041000,19 246,27 €
23023-10-4892140202048amarelo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140383848amarelo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140454548amarelo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-4892140505048amarelo4,124129682280045000,23 278,98 €
23023-10-079802204047vermelho0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802204057vermelho0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802204067vermelho0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802205057vermelho0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802205067vermelho0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-079802206067vermelho0,0001822,9694210,1 19,21 €
23023-10-099803006069vermelho0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803006089vermelho0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803006099vermelho0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803008089vermelho0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803008099vermelho0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-099803009099vermelho0,0010551,61555180,1 21,37 €
23023-10-1298034060612vermelho0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034060812vermelho0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034061012vermelho0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034080812vermelho0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034081012vermelho0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1298034101012vermelho0,00309240,77188460,08 22,45 €
23023-10-1498035060614vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035080814vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081014vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081214vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035081414vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101014vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101214vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035101414vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035121214vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035121414vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1498035141414vermelho0,006171,95136540,09 23,20 €
23023-10-1998066101019vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121219vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121419vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121519vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066121619vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141419vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141519vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066141619vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066151519vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066151619vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-1998066161619vermelho0,041512254020100,06 36,49 €
23023-10-2498078161624vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078181824vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078181924vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078182024vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078182524vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078191924vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078192024vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078192524vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078202024vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078202524vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2498078252524vermelho0,1713700813029400,11 67,13 €
23023-10-2898090202028vermelho0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090242428vermelho0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090282828vermelho0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-2898090323228vermelho0,3686410992032000,11 80,40 €
23023-10-3898114202038vermelho1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114282838vermelho1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114323238vermelho1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-3898114383838vermelho1,125118002185044000,12 118,27 €
23023-10-4298126202042vermelho1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126323242vermelho1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126383842vermelho1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4298126454542vermelho1,6103215943769259400,14 246,27 €
23023-10-4898140202048vermelho4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140383848vermelho4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140454548vermelho4,124257594940068200,16 278,98 €
23023-10-4898140505048vermelho4,124257594940068200,16 278,98 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23023-10-07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 22,59 €
23023-10-09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 21,45 €
23023-10-12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 26,99 €
23023-10-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 23,56 €
23023-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 39,63 €
23023-10-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 70,74 €
23023-10-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 83,29 €
23023-10-05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 25,59 €
23023-10-07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 19,21 €
23023-10-09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 21,37 €
23023-10-12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 22,45 €
23023-10-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 23,20 €
23023-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 36,49 €
23023-10-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 67,13 €
23023-10-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 80,40 €
23023-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 118,27 €
23023-10-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 246,27 €
23023-10-48921402020+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 278,98 €
23023-10-07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 19,21 €
23023-10-09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 21,37 €
23023-10-12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 22,45 €
23023-10-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 23,20 €
23023-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 36,49 €
23023-10-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 67,13 €
23023-10-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 80,40 €
23023-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 118,27 €
23023-10-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 246,27 €
23023-10-48981402020+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981403838+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981404545+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
23023-10-48981405050+2,1 / -10,9105098 Shore A525 278,98 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23023-10-07800220404340002xM344471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220405340002xM345471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220406340002xM346471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220505340002xM355471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220506340002xM356471422783,51,3 22,59 €
23023-10-07800220606340002xM366471422783,51,3 22,59 €
23023-10-09800300606240002xM366692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300608240002xM368692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300609240002xM369692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300808240002xM388692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300809240002xM389692030101051,3 21,45 €
23023-10-09800300909240002xM399892030101051,3 21,45 €
23023-10-12800340606195001xM4666122534111253 26,99 €
23023-10-12800340608195001xM4686122534111253 26,99 €
23023-10-12800340610195001xM46106122534111253 26,99 €
23023-10-12800340808195001xM4886122534111253 26,99 €
23023-10-12800340810195001xM48106122534111253 26,99 €
23023-10-12800341010195001xM410106122534111253 26,99 €
23023-10-14800350606160001xM4666163035111353 23,56 €
23023-10-14800350808160001xM4886163035111353 23,56 €
23023-10-14800350810160001xM48106163035111353 23,56 €
23023-10-14800350812160001xM48126163035111353 23,56 €
23023-10-14800350814160001xM48146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351010160001xM410106163035111353 23,56 €
23023-10-14800351012160001xM410126163035111353 23,56 €
23023-10-14800351014160001xM410146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351212160001xM412126163035111353 23,56 €
23023-10-14800351214160001xM412146163035111353 23,56 €
23023-10-14800351414160001xM414146163035111353 23,56 €
23023-10-19800661010120001xM51010102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661212120001xM51212102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661214120001xM51214102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661215120001xM51215102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661216120001xM51216102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661414120001xM51414102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661415120001xM51415102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661416120001xM51416102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661515120001xM51515102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661516120001xM51516102440662516106 39,63 €
23023-10-19800661616120001xM51616102440662516106 39,63 €
23023-10-2480078161685001xM51616162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078181885001xM51818162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078181985001xM51819162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078182085001xM51820162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078182585001xM51825162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078191985001xM51919162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078192085001xM51920162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078192585001xM51925162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078202085001xM52020162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078202585001xM52025162855783018106 70,74 €
23023-10-2480078252585001xM52525162855783018106 70,74 €
23023-10-2880090202072001xM620202038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090242472001xM624242038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090282872001xM628282038659035201511 83,29 €
23023-10-2880090323272001xM632322038659035201511 83,29 €
23023-10-05920150303475001xM333261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150304475001xM334261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150305475001xM335261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150404475001xM344261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150405475001xM345261015552,50,5 25,59 €
23023-10-05920150505475001xM355261015552,50,5 25,59 €
23023-10-07920220404340002xM344471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220405340002xM345471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220406340002xM346471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220505340002xM355471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220506340002xM356471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07920220606340002xM366471422783,51,3 19,21 €
23023-10-09920300606240002xM366692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300608240002xM368692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300609240002xM369692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300808240002xM388692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300809240002xM389692030101051,3 21,37 €
23023-10-09920300909240002xM399892030101051,3 21,37 €
23023-10-12920340606195001xM4666122534111253 22,45 €
23023-10-12920340608195001xM4686122534111253 22,45 €
23023-10-12920340610195001xM46106122534111253 22,45 €
23023-10-12920340808195001xM4886122534111253 22,45 €
23023-10-12920340810195001xM48106122534111253 22,45 €
23023-10-12920341010195001xM410106122534111253 22,45 €
23023-10-14920350606160001xM4666163035111353 23,20 €
23023-10-14920350808160001xM4886163035111353 23,20 €
23023-10-14920350810160001xM48106163035111353 23,20 €
23023-10-14920350812160001xM48126163035111353 23,20 €
23023-10-14920350814160001xM48146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351010160001xM410106163035111353 23,20 €
23023-10-14920351012160001xM410126163035111353 23,20 €
23023-10-14920351014160001xM410146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351212160001xM412126163035111353 23,20 €
23023-10-14920351214160001xM412146163035111353 23,20 €
23023-10-14920351414160001xM414146163035111353 23,20 €
23023-10-19920661010120001xM51010102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661212120001xM51212102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661214120001xM51214102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661215120001xM51215102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661216120001xM51216102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661414120001xM51414102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661415120001xM51415102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661416120001xM51416102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661515120001xM51515102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661516120001xM51516102440662516106 36,49 €
23023-10-19920661616120001xM51616102440662516106 36,49 €
23023-10-2492078161685001xM51616162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078181885001xM51818162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078181985001xM51819162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078182085001xM51820162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078182585001xM51825162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078191985001xM51919162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078192085001xM51920162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078192585001xM51925162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078202085001xM52020162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078202585001xM52025162855783018106 67,13 €
23023-10-2492078252585001xM52525162855783018106 67,13 €
23023-10-2892090202072001xM620202038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090242472001xM624242038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090282872001xM628282038659035201511 80,40 €
23023-10-2892090323272001xM632322038659035201511 80,40 €
23023-10-3892114202060001xM8202020458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114282860001xM8282820458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114323260001xM8323220458011445241525 118,27 €
23023-10-3892114383860001xM8383820458011445241525 118,27 €
23023-10-4292126202048001xM8202020559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126323248001xM8323220559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126383848001xM8383820559512650262025 246,27 €
23023-10-4292126454548001xM8454520559512650262025 246,27 €
23023-10-4892140202043001xM82020206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140383843001xM83838206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140454543001xM84545206010514056282025 278,98 €
23023-10-4892140505043001xM85050206010514056282025 278,98 €
23023-10-07980220404340002xM344471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220405340002xM345471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220406340002xM346471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220505340002xM355471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220506340002xM356471422783,51,3 19,21 €
23023-10-07980220606340002xM366471422783,51,3 19,21 €
23023-10-09980300606240002xM366692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300608240002xM368692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300609240002xM369692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300808240002xM388692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300809240002xM389692030101051,3 21,37 €
23023-10-09980300909240002xM399892030101051,3 21,37 €
23023-10-12980340606195001xM4666122534111253 22,45 €
23023-10-12980340608195001xM4686122534111253 22,45 €
23023-10-12980340610195001xM46106122534111253 22,45 €
23023-10-12980340808195001xM4886122534111253 22,45 €
23023-10-12980340810195001xM48106122534111253 22,45 €
23023-10-12980341010195001xM410106122534111253 22,45 €
23023-10-14980350606160001xM4666163035111353 23,20 €
23023-10-14980350808160001xM4886163035111353 23,20 €
23023-10-14980350810160001xM48106163035111353 23,20 €
23023-10-14980350812160001xM48126163035111353 23,20 €
23023-10-14980350814160001xM48146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351010160001xM410106163035111353 23,20 €
23023-10-14980351012160001xM410126163035111353 23,20 €
23023-10-14980351014160001xM410146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351212160001xM412126163035111353 23,20 €
23023-10-14980351214160001xM412146163035111353 23,20 €
23023-10-14980351414160001xM414146163035111353 23,20 €
23023-10-19980661010120001xM51010102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661212120001xM51212102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661214120001xM51214102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661215120001xM51215102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661216120001xM51216102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661414120001xM51414102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661415120001xM51415102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661416120001xM51416102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661515120001xM51515102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661516120001xM51516102440662516106 36,49 €
23023-10-19980661616120001xM51616102440662516106 36,49 €
23023-10-2498078161685001xM51616162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078181885001xM51818162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078181985001xM51819162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078182085001xM51820162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078182585001xM51825162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078191985001xM51919162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078192085001xM51920162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078192585001xM51925162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078202085001xM52020162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078202585001xM52025162855783018106 67,13 €
23023-10-2498078252585001xM52525162855783018106 67,13 €
23023-10-2898090202072001xM620202038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090242472001xM624242038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090282872001xM628282038659035201511 80,40 €
23023-10-2898090323272001xM632322038659035201511 80,40 €
23023-10-3898114202060001xM8202020458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114282860001xM8282820458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114323260001xM8323220458011445241525 118,27 €
23023-10-3898114383860001xM8383820458011445241525 118,27 €
23023-10-4298126202048001xM8202020559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126323248001xM8323220559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126383848001xM8383820559512650262025 246,27 €
23023-10-4298126454548001xM8454520559512650262025 246,27 €
23023-10-4898140202043001xM82020206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140383843001xM83838206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140454543001xM84545206010514056282025 278,98 €
23023-10-4898140505043001xM85050206010514056282025 278,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83