norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01265

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com perfurações em intervalos são usados em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento parafixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Quantidade
de furos
em intervalos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01265-2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 3.111,90 €
01265-2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 3.651,25 €
01265-2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 5.048,50 €
01265-2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 5.268,15 €
01265-2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 7.131,15 €
01265-2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 7.645,20 €
01265-2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 10.218,90 €
01265-2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 10.537,45 €
01265-21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 14.531,40 €
01265-212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 17.545,55 €
01265-212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 21.564,80 €
01265-2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 3.111,90 €
01265-2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 3.700,70 €
01265-2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 5.146,25 €
01265-2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 5.367,05 €
01265-2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 7.278,35 €
01265-2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 7.792,40 €
01265-2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 10.366,10 €
01265-2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 10.732,95 €
01265-21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 14.800,50 €
01265-216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 17.864,10 €
01265-216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 21.931,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83