norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície aderente emborrachada
09117

Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável 1.4104.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Indicação:Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:As cápsulas magnéticas com superfície aderente emborrachada podem ser usadas como um sistema de batente magnético.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09117 Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície aderente emborrachada 192 kB

Desenhos

Ímãs com pino roscado (cápsula magnética) de NdFeB e superfície aderente emborrachada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HLSWForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09117-130613M616101115 14,29 €
09117-160816M818121323 17,18 €
09117-201020M1020141746 21,09 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83