norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável
09071-10

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Núcleo do ímã em ferrita dura.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 220 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09071-10 Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável 187 kB

Desenhos

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09071-10-12020±0,154,29622 2,39 €
09071-10-12525±0,155,511729 2,55 €
09071-10-13232±0,155,511758 3,09 €
09071-10-14040±0,25,512,5872 3,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83