norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
09071-30

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09071-30 Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 147 kB

Desenhos

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09071-30-13133,56,64,540 3,42 €
09071-30-16163,56,64,575 3,92 €
09071-30-20204,596105 5,30 €
09071-30-25254,597160 7,00 €
09071-30-32325,5117310 10,90 €
09071-30-40405,510,68500 15,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83