|
|
06342_IGAlavancas de fixação planas com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão bola em duroplástico PF 31, preto.Versão:peça brunida.Indicação:Manivelas de controle planas podem ser utilizadas para tarefas simples de fixação ou processos de comutação. Em alguns casos, é necessário que o espaço para o movimento de fixação seja suficiente para poder girar a manivela de controle em 360°.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais. A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | X | A=Comprimento do cabo | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06342-206 | rosca fêmea | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 12,54 € | | 06342-208 | rosca fêmea | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 12,54 € | | 06342-210 | rosca fêmea | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 12,54 € | | 06342-212 | rosca fêmea | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 14,84 € | | 06342-216 | rosca fêmea | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 14,84 € | | 06342-220 | rosca fêmea | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 18,84 € | | 06342-224 | rosca fêmea | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 18,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|