norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampo manual de aço, vertical com molde de furação frontal, versão para serviço pesado
05667

Grampo manual de aço, vertical com molde de furação frontal,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e braço de fixação de aço.Indicação:Grampo manual com mecanismo integrado de alavanca articulada e bloqueio acima do ponto morto.
O braço de fixação possui um batente fixo para uma posição final reproduzível.
A carcaça é fornecida com um molde de furação frontal.
Todos os eixos do sistema mecânico são guiados em buchas.
Alavanca manual com cabo ergonômico.
Para o alojamento de posicionadores, o braço de fixação possui um molde de furação.

1) Braço da alavanca: máx. R 300 mm
2) Entalhe da posição final para ângulo de abertura 45° - 65°
3) Entalhe da posição final para ângulo de abertura 90° - 120°
4) Limitador de curso para ângulo de abertura
5) Para valores [...] se aplica a tolerância a uma distância de 80 mm do ponto de rotação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05667 Grampo manual de aço, vertical com molde de furação frontal, versão para serviço pesado 186 kB

Desenhos

Grampo manual de aço, vertical com molde de furação frontal, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Torque de
fixação Mx
Nm
Torque de
retenção
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
05667-160160320 395,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83