norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05830-01 Grampo esticador vertical com contra-gancho 262 kB

Desenhos

Grampo esticador vertical com contra-gancho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Força
manual
FH N
Força de
tração
F1 N
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1D2HL1Curso
de tensão
L2
L3CADAces.PreçoEncomendar
05830-01-02200aço10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 21,36 €
05830-01-04500aço150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 27,91 €
05830-01-07000aço200900047,631,89,527545336,53048,788,785,529,463132,4 45,59 €
05830-01-12200aço inoxidável10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 43,65 €
05830-01-14500aço inoxidável150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 61,61 €
05830-01-17000aço inoxidável200900047,631,89,527545336,53048,788,79229,463132,4 108,57 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83