|
|
04233-06Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente. A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga. Material:Cabo da alavanca de plástico PA 6.6 reforçado com fibra de vidro.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020. Arruela de pressão preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento. Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência). Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda. Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção. Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.Indicação de desenho:1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Código de artigo antigo norelem | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04233-06-1521105X20 | 04233-1521105X20 | aço | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-1521105X30 | 04233-1521105X30 | aço | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-1521105X40 | 04233-1521105X40 | aço | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-1521105X50 | 04233-1521105X50 | aço | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-1521106X20 | 04233-1521106X20 | aço | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-1521106X30 | 04233-1521106X30 | aço | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-1521106X40 | 04233-1521106X40 | aço | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-1521106X50 | 04233-1521106X50 | aço | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-2521108X25 | 04233-2521108X25 | aço | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-2521108X30 | 04233-2521108X30 | aço | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-2521108X40 | 04233-2521108X40 | aço | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-2521108X50 | 04233-2521108X50 | aço | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-2521110X25 | 04233-2521110X25 | aço | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-2521110X30 | 04233-2521110X30 | aço | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-2521110X40 | 04233-2521110X40 | aço | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-2521110X50 | 04233-2521110X50 | aço | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-1531105X20 | 04233-1531105X20 | aço inoxidável | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-1531105X30 | 04233-1531105X30 | aço inoxidável | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-1531105X40 | 04233-1531105X40 | aço inoxidável | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-1531105X50 | 04233-1531105X50 | aço inoxidável | preto | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-1531106X20 | 04233-1531106X20 | aço inoxidável | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-1531106X30 | 04233-1531106X30 | aço inoxidável | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-1531106X40 | 04233-1531106X40 | aço inoxidável | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-1531106X50 | 04233-1531106X50 | aço inoxidável | preto | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-2531108X25 | 04233-2531108X25 | aço inoxidável | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-2531108X30 | 04233-2531108X30 | aço inoxidável | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-2531108X40 | 04233-2531108X40 | aço inoxidável | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-2531108X50 | 04233-2531108X50 | aço inoxidável | preto | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-2531110X25 | 04233-2531110X25 | aço inoxidável | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-2531110X30 | 04233-2531110X30 | aço inoxidável | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-2531110X40 | 04233-2531110X40 | aço inoxidável | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-2531110X50 | 04233-2531110X50 | aço inoxidável | preto | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-15218405X20 | 04233-15218405X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-15218405X30 | 04233-15218405X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-15218405X40 | 04233-15218405X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-15218405X50 | 04233-15218405X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-15218406X20 | 04233-15218406X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-15218406X30 | 04233-15218406X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,22 € | | 04233-06-15218406X40 | 04233-15218406X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-15218406X50 | 04233-15218406X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,72 € | | 04233-06-25218408X25 | 04233-25218408X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-25218408X30 | 04233-25218408X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-25218408X40 | 04233-25218408X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-25218408X50 | 04233-25218408X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-25218410X25 | 04233-25218410X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-25218410X30 | 04233-25218410X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,48 € | | 04233-06-25218410X40 | 04233-25218410X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-25218410X50 | 04233-25218410X50 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,82 € | | 04233-06-15318405X20 | 04233-15318405X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-15318405X30 | 04233-15318405X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-15318405X40 | 04233-15318405X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-15318405X50 | 04233-15318405X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-15318406X20 | 04233-15318406X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-15318406X30 | 04233-15318406X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10,83 € | | 04233-06-15318406X40 | 04233-15318406X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-15318406X50 | 04233-15318406X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,60 € | | 04233-06-25318408X25 | 04233-25318408X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-25318408X30 | 04233-25318408X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-25318408X40 | 04233-25318408X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-25318408X50 | 04233-25318408X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-25318410X25 | 04233-25318410X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-25318410X30 | 04233-25318410X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,70 € | | 04233-06-25318410X40 | 04233-25318410X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | | 04233-06-25318410X50 | 04233-25318410X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,59 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|