norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com cantoneira oscilante de encaixe
04755

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com cantoneira oscilante...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo de alavanca em Zamak, de acordo com norma DIN EN 12844.
Cantoneira de encaixe em Zamak.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação:As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para fixar, por exemplo, perfis de alumínio sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm, servindo como batentes. Ao soltar a alavanca de aperto, os dois grampos são desbloqueados, permitindo a livre rotação e deslocamento. Os pinos posicionadores de aperto com cantoneira de encaixe são utilizados principalmente em pares.Vantagens:Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm e madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04755 Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com cantoneira oscilante de encaixe 388 kB

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com cantoneira oscilante de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BD

H1H2L1L2CADAces.PreçoEncomendar
04755-016Aço321625362065 42,61 €
04755-120Aço inoxidável322021362065 45,82 €
04755-028Aço322836362065 52,24 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83