norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Forma A:
Graças à ponta arredondada, os parafusos de apoio podem ser usados como elemento de posicionamento para peças de trabalho com furos ou similares.

Forma B:
Os parafusos de apoio podem ser usados para centralizar peças de trabalho através da ponta.
Acessórios:Placas de base 01042.
Trilhos de base 34000-15.
Elementos de extensão 02035-01.
Placas de retenção 33263.
Indicação de desenho:
1) Contraporca
Forma A: arredondada
Forma B: pontiaguda
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 02037-01_Datasheet_32573_Parafusos_de_apoio_de_a_o_inoxid_vel--pt 257 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de apoio de aço inoxidável

[-de-] Stützschrauben Edelstahl, Form A, abgerundet

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície receptora /
de apoio
ABCD

EGSWSW1CADAces.PreçoEncomendar
02037-01-10040015Aredondo106315840M101719 35,58 €

[-de-] Stützschrauben Edelstahl, Form B, spitz

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície receptora /
de apoio
ABCD

EGSWSW1CADAces.PreçoEncomendar
02037-01-10030010Bpontiagudo1050,610,61030M101719 43,79 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83