norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas de conexão para luminárias de LED com ranhura
86090

Placas de conexão para luminárias de LED com ranhura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Placas de conexão de alumínio.
Porcas martelo de aço.
Parafusos do cabeçote do cilindro em aço inoxidável.
Versão:Placas de conexão anodizadas.
Porcas martelo zincadas.
Parafusos do cabeçote do cilindro A2-70.
Indicação:Acessórios de montagem para luminárias de LED com ranhura. As placas de conexão permitem que as luzes sejam fixadas nas ranhuras do perfil e nas superfícies do painel.Fornecimento2 placas de conexão.
2 porcas de cabeça de martelo, ranhura 8 - M6.
2 porcas de cabeça de martelo, ranhura 10 - M6.
2 parafusos de cabeça escareada M5x18.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 86090 Placas de conexão para luminárias de LED com ranhura 328 kB

Desenhos

Placas de conexão para luminárias de LED com ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
86090-554186Placa de ligação 8,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83