|
|
34031Placas de base de alumínio com suporte de fixação rápida |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio. Componentes de aço inoxidável.Versão:Corpo básico com revestimento rígido. Componentes com superfície sem tratamento.Indicação:A placa de base é continuamente ajustável nas direções X e Y. Os pinos-guia podem ser inseridos nos furos D1 para que se encaixem na ranhura em T da mesa coordenada (Figura 1.1). Isso permite um movimento preciso ao longo do eixo de medição. Sem os pinos, a placa de base pode ser girada (Figura 1.2) e ainda assim ser fixada no lugar usando os orifícios oblongos. A placa de base também pode ser usada em mesas de máquinas sem ranhura em T devido ao seu elevado peso e pode ser ajustada e girada conforme necessário (Figura 1.3). A placa de base é equipada com um suporte de fixação rápida. Isso significa que todos os artigos com um alojamento de fixação rápida podem ser instalados e usados sem o uso de ferramentas.Acessórios:Mesas cruzadas de guia linear 34031-05. Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10. Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007. Suporte de fixação rápida giratório 34007-02. Morsas de precisão 33225-5003511. Grampo cêntrico de precisão 34010. Placa de precisão com três castanhas 34011. Adaptador 33226-05. Suportes de fixação com componente de agulhas 33227. Fixador de peças pequenas 34012. Prismas magnéticos 34013. Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05. Prismas 34013-10. Placas de fixação 34032.FornecimentoPorcas para ranhuras em T DIN 508 07060-08, 07060-081 e 07060-082 (2 por artigo), e 2 botões recartilhados 06092-0208X20 e 2 pinos-guia.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
34031-200230201 | 60 | 230 | 210 | 180 | 166 | 8,1 | 59 | 8,1 | 24 | 12 | M8 | M04 | 23,5 | 30 | 20 | 10 | 53,5 | 77,5 | 84,5 | 200 | 155 | 15 | 150 |  | | 834,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|