norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Colunas de aço inoxidável para fixadores de aço mola / sujeitadores
33262

Colunas de aço inoxidável para fixadores de aço mola /...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Colunas para fixação de fixadores de aço mola / grampos com fixação para baixo 33260.

A forma C tem uma rosca fêmea adicional para estender a coluna conforme necessário.
Acessórios:Fixadores de aço mola / sujeitadores, de aço inoxidável 33260.
Placas de retenção 33263.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33262 Colunas de aço inoxidável para fixadores de aço mola / sujeitadores 492 kB

Desenhos

Colunas de aço inoxidável para fixadores de aço mola / sujeitadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

GLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
33262-0404X030A4M4305- 20,70 €
33262-0404X050A4M4505- 22,82 €
33262-1208X050B12M85011,54  28,83 €
33262-1208X100B12M810011,54  30,74 €
33262-1210X050B12M105011,54  28,83 €
33262-1210X100B12M1010011,54  30,74 €
33262-1210X150B12M1015011,54  32,65 €
33262-1206X050C12M65083  28,83 €
33262-1206X100C12M610083  30,74 €
33262-1206X150C12M615083 36,95 €
33262-0608X030D6M830103  29,22 €
33262-0608X050D6M850103  31,34 €
33262-0606X030E6M63083  26,34 €
33262-0606X050E6M65083  26,34 €
33262-0606X075E6M6758,53 30,11 €
33262-0606X100E6M61008,53 32,84 €
33262-0606X125E6M61258,53 35,58 €
33262-0606X150E6M61508,53 38,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83