norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placa com três castanhas de precisão  para mandril de operação manual
33226

Placa com três castanhas de precisão para mandril de operação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e castanhas em aço.
A partir de Ø100 corpo básico em alumínio, castanhas em aço.
Versão:Corpo básico com superfície sem tratamento, castanhas endurecidas, superfície sem tratamento.
A partir de Ø100 corpo básico anodizado duro, castanhas endurecidas, superfície sem tratamento.
Indicação:Estas castanhas são especiais para aplicações com baixa força de retenção, todavia com alta precisão. Para fixação interna e externa de peças de trabalho redondas. A fixação da peça de trabalho ocorre por meio da rotação manual do anel de fixação ou com a alavanca de fixação fornecida. As castanhas endurecidas possuem escalonagem externa e podem ser invertidas.
Para a devida inversão, cada castanha é sinalizada com dois números. O número exibido na parte externa do mordente deve coincidir com o número no corpo básico.
Castanha D=50 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 2 mm) com comprimentos de 12 e 18 mm.
Castanha D=64 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 2 mm) com comprimentos de 12 e 18 mm.
Castanha D=104 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 3 mm) com comprimentos de 12 , 18 e 24 mm.
Castanha D=160 com ferramenta operacional e três pinos cada (Ø 4 mm) com comprimentos de 18 e 24 mm.

Os pinos podem ser inseridos na parte superior do mordente e servem para aumentar a fixação de pequenas peças. Eles podem ser desmontados.

Curso circular < 0,03mm
Curso linear < 0,01 mm
Repetibilidade de fixação < 0,01mm
Indicação de desenho:
1) Dimensões de conexão lado inferior para mandris 100 e 160 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33226 Placa com três castanhas de precisão  para mandril de operação manual 749 kB
 Sistema de troca rápida 1,7 MB

Desenhos

Placa com três castanhas de precisão  para mandril de operação manual

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
A1A2A3A4D

D1D2D3E1E2E3E4HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
33226-50aço1-1818-3636-54-5052,5114017-3535-53-7,837,5284 772,28 €
33226-64aço1-3018-4836-66-6566134017-4735-65-7,837,5284 791,82 €
33226-100alumínio1-4028-6648-8468-102100105,5188920-6040-8060-100948334,5 1.355,56 €
33226-160alumínio2,5-7042-120100-160-160164349638-10090-160-2078,55310 2.169,29 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83